(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· ฟัน คลองเลื่อย มีความคมและทนทานสูง
· ชนิดแบน ยังมี ฟัน คลองเลื่อย อยู่ด้านข้าง (เพียงด้านเดียว)
·ประเภทอื่น ๆ มี ฟัน คลองเลื่อย อยู่บนเส้นรอบวงทั้งหมด
· ผลิตภัณฑ์ เทียบเท่า JIS
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ความหยาบของ เม็ดขัด | รูปทรง | JAN Code | รหัสของทรัสโก้ | มวล |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 416.00 | FILESET | 1 ชิ้น | 1 วัน | หยาบ | ครึ่งวงกลม | 4989999219197 | 432-8884 | 57 ก | ||
฿ 443.41 | FILESET | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | ตัดครั้งที่สอง | ครึ่งวงกลม | 4989999219203 | 432-8892 | 57 ก | ||
฿ 519.00 | FILESET | 1 ชิ้น | 1 วัน | ละเอียด | ครึ่งวงกลม | 4989999219210 | 432-8906 | 57 ก | ||
฿ 291.49 | TRC FILE SET | 1 ชิ้น | 1 วัน | หยาบ | แบน | 4989999219227 | 432-8914 | 60 กรัม | ||
฿ 291.49 | FILESET | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | ตัดครั้งที่สอง | แบน | 4989999219234 | 432-8922 | 60 กรัม | ||
฿ 399.90 | FILESET | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | ละเอียด | แบน | 4989999219241 | 432-8931 | 60 กรัม | ||
฿ 504.95 | TRC FILE SET | 1 ชิ้น | 1 วัน | ตายเรียบ | แบน | 4989999219258 | 432-8949 | 60 กรัม | ||
฿ 371.68 | TRC FILE SET | 1 ชิ้น | 12 วัน | หยาบ | แบบเหลี่ยม | 4989999219265 | 432-8957 | 52 ก | ||
฿ 356.56 | TRC FILE SET | 1 ชิ้น | 1 วัน | ตัดครั้งที่สอง | แบบเหลี่ยม | 4989999219272 | 432-8965 | 52 ก | ||
฿ 473.48 | TRC FILE SET | 1 ชิ้น | 1 วัน | ละเอียด | แบบเหลี่ยม | 4989999219289 | 432-8973 | 52 ก | ||
฿ 320.01 | TRC FILE SET | 1 ชิ้น | 1 วัน | หยาบ | แบบกลม | 4989999219296 | 432-8981 | 45 กรัม | ||
฿ 258.58 | FILESET | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | ตัดครั้งที่สอง | แบบกลม | 4989999219302 | 432-8990 | 45 กรัม | ||
฿ 416.55 | FILESET | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | ละเอียด | แบบกลม | 4989999219319 | 432-9007 | 45 กรัม | ||
฿ 418.56 | TRC FILE SET | 1 ชิ้น | 1 วัน | หยาบ | สามเหลี่ยม | 4989999219326 | 432-9015 | 58 ก | ||
฿ 413.33 | TRC FILE SET | 1 ชิ้น | 1 วัน | ตัดครั้งที่สอง | สามเหลี่ยม | 4989999219333 | 432-9023 | 58 ก | ||
฿ 524.99 | TRC FILE SET | 1 ชิ้น | 1 วัน | ละเอียด | สามเหลี่ยม | 4989999219340 | 432-9031 | 58 ก |
กำลังโหลด …
ชนิด | ตะไบ สารพัน | ความยาวโดยรวม(มิลลิเมตร) | 215 | ผลิตภัณฑ์ชุดเดียว | วัตถุ เดียว |
---|---|---|---|---|---|
ประเภทรายละเอียด | ตะไบ สารพัน (แยก) | ความยาว ใบมีดลบคม(มิลลิเมตร) | 110 | คุณสมบัติ | ฟัน คลองเลื่อย มีความคมและทนทานชนิดแบน ยังมี ฟัน คลองเลื่อย อยู่ด้านข้าง (เพียงด้านเดียว)ประเภทอื่น ๆ มี ฟัน คลองเลื่อย อยู่บนเส้นรอบวงทั้งหมดเป็นไปตาม JIS |
วัสดุ แบนครึ่ง แบบกลม | เหล็กเครื่องมือประสม (SKS-8) | วัสดุ, แบบกลม, แบบเหลี่ยม, สามเหลี่ยม | เหล็กกล้าเครื่องมือคาร์บอน (SK-2) |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง