1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
แปรงลวดทรงพู่กัน ทรง เพลา ชนิด ผูก เพลาหกเหลี่ยม

แปรงลวดทรงพู่กัน ทรง เพลา ชนิด ผูก เพลาหกเหลี่ยม
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 182.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ชนิด เพลา หกเหลี่ยมที่สามารถใช้กับสว่านกระแทก แบบใช้ไฟฟ้า เป็นต้นศูนย์กลาง วัสดุ ขดลวด ถูกขันด้วย ขดลวด เพื่อไม่ให้แผ่ออกระหว่างการหมุนผลิตภัณฑ์ นี้เหมาะสำหรับงาน ฐานวาง มุมและการ การขัดเงา พื้นผิว แคบอื่น ๆ

คุณสมบัติ

● เนื่องจากศูนย์กลางของเหล็กลวดถูกผูกไว้กับลวดเหล็กลวดเหล็กจึงมีโอกาสน้อยที่จะแพร่กระจายในเวลาที่หมุน
● เหมาะสำหรับ การขัดเงา ส่วนที่แคบเช่นส่วนล่างและส่วนมุม

วัสดุ

● เพลา: เหล็กกล้า ( วัสดุ เหล็กชุบ สังกะสี )
รหัสสินค้า
TEB6-15G
TEB6-15S
TEB6-15SUS
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางสาย
(มิลลิเมตร)
วัสดุ ขน JAN Code รหัสของทรัสโก้ วัสดุ: ขดลวด

฿ 185.00

BRUSH 1 ชิ้น 1 วัน 0.25 x 5 สายตีเกลียวขดลวด เหล็กกล้า ชุบ ทองเหลือง4989999266870444-9941ขดลวด เหล็กกล้า ชุบ ทองเหลือง

฿ 182.00

BRUSH 1 ชิ้น 1 วัน 0.3ขดลวด เหล็กกล้า4989999266887444-9959ขดลวด เหล็กกล้า

฿ 211.00

BRUSH 1 ชิ้น 1 วัน 0.3สเตนเลส4989999266894444-9967ขดลวด สเตนเลส (SUS304)

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

เส้นผ่าศูนย์กลางเพลา(มิลลิเมตร) เพลา หกเหลี่ยม 6.35 เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D.(มิลลิเมตร) 15 ประเภทรายละเอียด ปม เพลา หกเหลี่ยม
ความยาว เพลา(มิลลิเมตร) 25 ขน ยาว(มิลลิเมตร) 30 อัตราเร็วในการหมุน สูงสุด(รอบต่อนาที) 3000
มวล(ก.) 40 คุณสมบัติ เนื่องจากเป็นแบบ เพลา หกเหลี่ยมจึงสามารถใช้กับสว่านกระแทก แบบใช้ไฟฟ้า เป็นต้นลวดศูนย์กลางของวัสดุถูกขันแน่นจนไม่น่าจะแผ่ออกเมื่อถูกหมุนผลิตภัณฑ์ นี้เหมาะสำหรับงาน ฐานวาง มุมและการ การขัดเงา พื้นผิว แคบอื่น ๆ วัสดุ: เพลา เหล็กกล้า (เหล็กชุบสังกะสี)