(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
นี่คือแปรง ท่อเหล็ก แบบใช้ไฟฟ้า ทั่วไปสำหรับ เครื่องมือศูนย์กลาง วัสดุ ขดลวด ถูกขันด้วย ขดลวด เพื่อไม่ให้แผ่ออกระหว่างการหมุนผลิตภัณฑ์ นี้เหมาะสำหรับงาน ฐานวาง มุมและการ การขัดเงา พื้นผิว แคบอื่น ๆ
รหัสสินค้า |
---|
TEB-15G |
TEB-15S |
TEB-15SUS |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางสาย (มิลลิเมตร) | วัสดุ ขน | JAN Code | รหัสของทรัสโก้ | วัสดุ: ขดลวด |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 145.00 | BRUSH | 1 ชิ้น | 12 วัน | 0.25 x 5 สายตีเกลียว | ขดลวด เหล็กกล้า ชุบ ทองเหลือง | 4989999266818 | 444-9886 | ขดลวด เหล็กกล้า ชุบ ทองเหลือง | ||
฿ 138.00 | BRUSH | 1 ชิ้น | 1 วัน | 0.3 | ขดลวด เหล็กกล้า | 4989999266825 | 444-9894 | ขดลวด เหล็กกล้า | ||
฿ 174.00 | BRUSH | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 0.3 | สเตนเลส | 4989999266832 | 444-9908 | ขดลวด สเตนเลส (SUS304) |
กำลังโหลด …
เส้นผ่าศูนย์กลางเพลา(มิลลิเมตร) | 6 | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D.(มิลลิเมตร) | 15 | ประเภทรายละเอียด | ชนิด ปลอกเพลา ø6มม |
---|---|---|---|---|---|
ความยาว เพลา(มิลลิเมตร) | 25 | ขน ยาว(มิลลิเมตร) | 30 | อัตราเร็วในการหมุน สูงสุด(รอบต่อนาที) | 3000 |
มวล(ก.) | 40 | คุณสมบัติ | นี่คือแปรง ท่อเหล็ก แบบใช้ไฟฟ้า ทั่วไปสำหรับ เครื่องมือลวดศูนย์กลางของวัสดุถูกขันแน่นจนไม่น่าจะแผ่ออกเมื่อถูกหมุนผลิตภัณฑ์ นี้เหมาะสำหรับงาน ฐานวาง มุมและการ การขัดเงา พื้นผิว แคบอื่น ๆ | วัสดุ: เพลา | เหล็กกล้า (เหล็กชุบสังกะสี) |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง