1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
Trusco คลองเลื่อย แท่งคาร์ไบด์ TB-A030-10S【10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

CARBIDE BUR SET

Trusco คลองเลื่อย แท่งคาร์ไบด์ TB-A030-10S
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 3,669.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • ราคาขายมีการเปลี่ยนแปลงตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2566 เนื่องจากผู้ผลิตปรับต้นทุน

รายละเอียดสินค้า

มีการตัดที่คมและการตัด การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร ราบรื่นเป็น คลองเลื่อย แท่ง คาร์ไบด์ 10 ชิ้นพร้อม ก้าน φ3มม.

คุณสมบัติ

● ความคมชัดเป็นเรื่องที่ดีสามารถดำเนินการได้อย่างราบรื่น
● คลองเลื่อย บาร์ คาร์ไบด์ 10 ชิ้นที่มี ก้าน ขนาดΦ 3 มม.

สเปค

● เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน (มม.): 3
● จำนวนต่อ คลองเลื่อย (ชิ้น): 10
● SPQ (คลองเลื่อย): 1

คลองเลื่อย เนื้อหา

● TB1A030, TB2A024, TB2A030, TB3A030, TB4A030, TB5A030, TB6A030, TB7A030, TB7A030, TB51A030
รหัสสินค้า
TB-A030-10S
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 3,669.00

CARBIDE BUR SET 1 แพ็ค

10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

บริการจัดส่งวันเดียวกัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปทรง ประเภท กระบอกสูบ / กระบอกสูบ ปลายกลม / กรวยชนิด ปลาย / รูปไข่ / ประเภทบอล / รูปไข่ ประเภทผลิตภัณฑ์ คลองเลื่อย แท่ง คาร์ไบด์ วัสดุ อาบน้ำ คาร์ไบด์ ทั้งหมด
ประเภทรายละเอียด O3 คลองเลื่อย 10 ชิ้น เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน 3 JAN Code 4989999239195
รหัสของทรัสโก้ 436-5569 มวล(ก.) 80 / คลองเลื่อย คุณสมบัติ มีการตัดที่คมและการตัด การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร ราบรื่นเป็น คลองเลื่อย แท่ง คาร์ไบด์ 10 ชิ้นพร้อม ก้าน φ3มม.
คลองเลื่อย เนื้อหา TB1A030, TB2A024, TB2A030, TB3A030, TB4A030, TB5A030, TB6A030, TB7A030, TB8A030,TB51A030 จำนวนชุดที่รวม(ชิ้น) 10

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน TB-A030-10S ในชุด Trusco คลองเลื่อย แท่งคาร์ไบด์ TB-A030-10S