(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
เพียงเชื่อมต่อ เต้ารับ ผนังและ เครื่องใช้ เพื่อวัด อุปกรณ์แหล่งจ่ายสถานะการใช้งาน (6 รายการ) เครื่องใช้ไฟฟ้า (100 V อุปกรณ์แหล่งจ่าย AC) สามารถตรวจสอบได้
แนวตั้ง(มิลลิเมตร) | 70 | ตามแนวนอน(มิลลิเมตร) | 62 | ความหนา(มิลลิเมตร) | 28 |
---|---|---|---|---|---|
พิกัดแรงดันไฟฟ้า | 100 V AC, 50/60 Hz | JAN Code | 4983621660371 | รหัสของทรัสโก้ | 449-2145 |
มวล(ก.) | 85 | คุณสมบัติ | เพียงแค่เชื่อมต่อระหว่างเต้ารับและเครื่องใช้ไฟฟ้าเพื่อวัดกำลังของเครื่องสามารถตรวจสอบสถานะการใช้งาน (6 รายการ) ของผลิตภัณฑ์ แบบใช้ไฟฟ้า (100 V AC)รายการวัด ได้แก่ เวลาใช้งานค่าไฟฟ้าสะสมค่าไฟฟ้าต่อชั่วโมงพลังงาน แบบใช้ไฟฟ้า ทันทีพลังงาน แบบใช้ไฟฟ้า สะสมและการปล่อยCO₂ราคาต่อหน่วยของไฟฟ้าสามารถเปลี่ยนแปลงได้ | ความจุ | 15 A หรือน้อยกว่า (1,500 W หรือน้อยกว่า) |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EC-03N ในชุด Eco-Keeper
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง