(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ]
· เซนเซอร์ ชนิดแยกช่วยให้สามารถวัดได้ในสถานที่ห่างไกล
[การประยุกต์ใช้งาน]
·สำหรับวัดความ ความสว่าง ของไฟฉุกเฉิน
·สำหรับการวัดความ ความสว่าง ที่ไซต์งาน
รหัสสินค้า |
---|
LX-01U |
LX-1000 |
LX-2000SD |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ช่วงการวัด (LX) | JAN Code | รหัสของทรัสโก้ | คุณสมบัติ | การใช้งาน | ความแม่นยำ การวัด | วิธีการวัด | พาวเวอร์ซัพพลาย | ความกว้าง (มิลลิเมตร) | ความลึก (มิลลิเมตร) | ความสูง (มิลลิเมตร) | เซนเซอร์ (มิลลิเมตร) | มวล (ก.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 9,156.40 | CUS DIGITAL LUX METER | 1 ชิ้น | 5 วัน | 0 ถึง 200000 | 4983621200027 | 449-2277 | มันมีการ การออกแบบ กะทัดรัดและมีสไตล์ มันมีฟังก์ชั่นสูงสุดขั้นต่ำและ ค่า เฉลี่ย มันมี ฟังก์ชั่น แบ็คไลท์ที่ทำให้ง่ายต่อการตรวจสอบจอแสดงผลแม้ในที่มืด มาพร้อมกับ ฟังก์ชั่น ปิด อุปกรณ์แหล่งจ่าย อัตโนมัติที่มีประโยชน์ซึ่งจะป้องกันไม่ให้คุณเปิดทิ้งไว้ | สำหรับวัดไฟฉุกเฉินหรือไฟ ความสว่าง ในสำนักงานหรือสถานที่ทำงาน | ±5% RDG + 10dgt | ไดโอดโฟโต้ซิลิกอน | ถ่าน AAA x 2 (ขายปลีก/แยกจำหน่าย) | 50 | 20.6 | 128.5 | - | 123 | ||
฿ 8,951.00 | CUS ILLUMINANCE METERS | 1 ชิ้น | 12 วัน | 0 ถึง 19990 | - | 221-8208 | - | สำหรับการวัดไฟฉุกเฉินหรือความ ความสว่าง ในไซต์งาน | ±5% RDG + 4digit | โฟโต้ ไดโอด | แบตเตอรี่ชั้น 9 V หนึ่งก้อน (006P) (ไม่รวม) | 70 | 25 | 131 | - | 195 | ||
฿ 13,811.00 | CUS ILLUMINANCE METERS | 1 ชิ้น | 12 วัน | 0 ถึง 100000 | - | 392-3649 | - | สำหรับวัดความ ความสว่าง ในสำนักงานและสถานที่ทำงาน | - | - | ถ่าน AA x 6 หรือ หม้อแปลงกระแสสลับ (ขายปลีก/แยกจำหน่าย) | 68 | 45 | 177 | 88.5 / 58 | 430 |
กำลังโหลด …
ประเภทผลิตภัณฑ์ | Illuminometer | รายการวัด | ความสว่าง | ความละเอียด(LX) | 1 |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง