(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
อุณหภูมิต่างๆสามารถวัดได้โดยการสลับ โพรบวัดมาพร้อมกับ ฟังก์ชั่น ไฟส่องหลังซึ่งสามารถยืนยันการแสดงผลได้อย่างง่ายดายด้วย ฟังก์ชั่น การแก้ไขจุดศูนย์อุณหภูมิพร้อมกัน จอแสดงผล 1 ch, 2 ch และ 1ch - 2chด้วย ฟังก์ชั่น สัมพัทธ์สำหรับการวัดอากาศของเหลวและอุณหภูมิ พื้นผิวประเภทขนาดเล็กที่มีการ การออกแบบ ทันสมัยค่า/ ค่า/ ค่าด้วยฟังก์ชั่นปิดอัตโนมัติเพื่อความสะดวกในการหลีกเลี่ยงปัญหาเนื่องจากการลืมปิดเครื่อง
กำลังโหลด …
ประเภทผลิตภัณฑ์ | เทอร์โมมิเตอร์ (ชนิด เซนเซอร์ ภายนอก) | ช่วงการวัดอุณหภูมิ(°ค) | -200 ถึง 1372 | แสดงอุณหภูมิน้อยที่สุด(°ค) | 0.1/1 |
---|---|---|---|---|---|
ฟังก์ชั่น กันน้ำ ป้องกันหยดน้ำ และ กันน้ำ | NA | แสดงอุณหภูมิน้อยที่สุด(°C) | 0.1/1 | ความกว้าง(มิลลิเมตร) | 50 |
ความลึก(มิลลิเมตร) | 20.6 | ความสูง(มิลลิเมตร) | 116.1 | เซนเซอร์ | เทอร์โมคัปเปิล ชนิด K |
วัสดุ | เรซิ่น ABS | คุณสมบัติ | อุณหภูมิต่างๆสามารถวัดได้โดยการสลับ โพรบวัด | พาวเวอร์ซัพพลาย | ถ่าน AAA x 2 (ขายปลีก/แยกจำหน่าย) |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง