(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
โพรบวัด เทอร์โมมิเตอร์ กันน้ำ "CT-3000WP series"
โพรบวัด สำหรับ เทอร์โมมิเตอร์ แบบกัน กันน้ำ รุ่น CT-3000WP ซีรีส์
[ ช่วง อุณหภูมิใช้งาน (°C)] - 40 ถึง 250
รหัสสินค้า |
---|
TS-01WP |
TS-02WP |
TS-03SF |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ความยาวของ โพรบวัด (มิลลิเมตร) | ใช้ | JAN Code | รหัสของทรัสโก้ | มวล (ก.) | ความแม่นยำ การวัด |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 3,661.00 | CUS DIGITAL THERMOMETER | 1 ชิ้น | 35 วัน | 2 × 150 | เซนเซอร์ ขนาดเล็ก | 4983621560039 | 449-2340 | 53 | ±0.8 ℃ (-40 ถึง 100 ℃), ± 1.4 ℃ (100.1 ถึง 150 ℃), ± 2.3 ℃ (150.1 ถึง 199.9 ℃), ± 2.5 ℃ (200 ถึง 220 ℃), ± 3.0 ℃ (221 ถึง 240 ℃), ± 4.0 ℃ (241 ถึง 250 ℃) | ||
฿ 3,661.00 | CUS DIGITAL THERMOMETER | 1 ชิ้น | 12 วัน | 3 × 150 | เซนเซอร์ มาตรฐาน | 4983621560053 | 449-2358 | 55 | ±0.8 ℃ (-40 ถึง 100 ℃), ± 1.4 ℃ (100.1 ถึง 150 ℃), ± 2.3 ℃ (150.1 ถึง 199.9 ℃), ± 2.5 ℃ (200 ถึง 220 ℃), ± 3.0 ℃ (221 ถึง 240 ℃), ± 4.0 ℃ (241 ถึง 250 ℃) | ||
฿ 4,176.40 | CUS DIGITAL THERMOMETER | 1 ชิ้น | 45 วัน | 16 × 25 | เซนเซอร์ พื้นผิว | 4983621560060 | 449-2366 | 55 | ±1.0 ℃ (-40 ถึง 100 ℃), ± 1.6 ℃ (100.1 ถึง 150 ℃), ± 2.8 ℃ (150.1 ถึง 199.9 ℃), ± 2.8 ℃ (200 ถึง 220 ℃), ± 3.2 ℃ (221 ถึง 240 ℃), ± 4.2 ℃ (241 ถึง 250 ℃) |
กำลังโหลด …
ประเภทผลิตภัณฑ์ | เซนเซอร์ ความร้อน | ฟังก์ชั่น กันน้ำ ป้องกันหยดน้ำ และ กันน้ำ | กันน้ำ | ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) | -40 ถึง 250 |
---|---|---|---|---|---|
ความยาวสายไฟ(ม.) | 1 | วัสดุ | SUS304 | การใช้งาน | เทอร์โมมิเตอร์ กันน้ำ (CT-3100WP, CT-3200WP, CT-3300WP) เซนเซอร์วัดอุณหภูมิ เฉพาะด้าน |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง