(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ช่วงการวัด:เซนเซอร์ 1 ตัวในช่วง -99.99 ถึง 99.99 hpa และ เซนเซอร์ 1 ตัวในช่วง -749.9 ถึง 1,499.9 hpaเปิดใช้งานการวัด ความดัน การเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่ พร้อมกันได้สูงสุดสองตำแหน่งสามารถสลับระหว่างหน่วยวัด 4 หน่วย:Pa / kPa / mm [[น้ำ]] / มิลลิเมตรปรอท
ประเภทผลิตภัณฑ์ | เกจวัดความดัน การเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่ | การใช้งาน | การวัด ความดัน การไหลของก๊าซและ ความดัน | ความละเอียด(hPa) | 0.01 / 0.1 |
---|---|---|---|---|---|
ช่วงการวัด(hPa) | -99.99 ถึง 99.99 / -749.9 ถึง 1499.9 | ความแม่นยำ | ±1 hpa หรือ± 3% ของค่าที่วัดได้ / ± 15 hpa หรือ± 3% ของค่าที่วัดได้ | ความกว้าง(มิลลิเมตร) | 73 |
ความลึก(มิลลิเมตร) | 37 | ความสูง(มิลลิเมตร) | 174 | ความดัน สูงสุดที่อนุญาต(hPa) | 500/1500 |
JAN Code | 4580204630150 | รหัสของทรัสโก้ | 444-5091 | มวล(ก.) | 300 |
รายละเอียดการ การใช้งาน | สำหรับการวัด ความดันบวก แรงดันลบ และ ความดัน การเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่ การวัดการบันทึกอย่างต่อเนื่องด้วย ซอฟท์แวร์ การวัด PC (อุปกรณ์เสริม) | คุณสมบัติ | ช่วงการวัด: 1 เซนเซอร์ ในช่วง -99.99 ถึง 99.99 hpa และ 1 เซนเซอร์ ในช่วง -749.9 ถึง 1,499.9 hpa เปิดใช้งานการวัด ความดัน การเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่ พร้อมกันได้สูงสุดสองตำแหน่ง สามารถสลับระหว่างการวัด 4 หน่วย; hPa / kPa / mm [[น้ำ]] / มิลลิเมตรปรอท | พาวเวอร์ซัพพลาย | ถ่าน AA อัลคาไลน์ x 3 (รวม) |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EM-160W ในชุด Manometer ดิจิตอล
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง