(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
ประเภทขนาดเล็กที่มีการ การออกแบบ ทันสมัยค่า/ ค่า/ ค่าด้วยฟังก์ชั่นปิดอัตโนมัติเพื่อความสะดวกในการหลีกเลี่ยงปัญหาเนื่องจากการลืมปิดเครื่องมาพร้อมกับ ฟังก์ชั่น ไฟส่องหลังซึ่งสามารถยืนยันการแสดงผลได้อย่างง่ายดายการวัด ความดัน ของท่อ
ประเภทผลิตภัณฑ์ | เกจวัดความดัน การเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่ | วัสดุ | เรซิ่น | การใช้งาน | การวัด ความดัน การไหลของก๊าซและ ความดัน |
---|---|---|---|---|---|
ความละเอียด(hPa) | 0.01 | ช่วงการวัด(hPa) | 0-100 | ความกว้าง(มิลลิเมตร) | 50 |
ความลึก(มิลลิเมตร) | 20.6 | ความสูง(มิลลิเมตร) | 115.5 | JAN Code | 4983621330021 |
รหัสของทรัสโก้ | 449-2137 | มวล(ก.) | 117 | ความแม่นยำ | ±0.03 hpa (00.30 hpa) / 0.50 hpa (0.311.00 hpa) / ± (1.5% rdg + 0.1 hpa) |
พาวเวอร์ซัพพลาย | ถ่าน AAA x 2 (ขายปลีก/แยกจำหน่าย) | รายละเอียด วัสดุ | เรซิ่น ABS | รายละเอียดการ การใช้งาน | การวัด ความดัน ของท่อ |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน DPG-01U ในชุด มิเตอร์วัดไฟ ความดัน การเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่ แบบดิจิตอล
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง