1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
สเกลวัด แผ่นเพลท บน ( รุ่น ปรับน้ำหนัก แบบฝัง ตัว)

สเกลวัด แผ่นเพลท บน ( รุ่น ปรับน้ำหนัก แบบฝัง ตัว)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 999,999,999.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

เป็น รุ่น เริ่มต้นขั้นสุดท้ายที่รวมเอาความทนทานและการใช้งานที่ง่ายเข้าไว้ด้วยกัน
[คุณสมบัติ]
· ทำความสะอาดง่ายด้วยโครงสร้างที่มีร่องน้อยและไม่สม่ำเสมอ
· เทคโนโลยีการชั่งน้ำหนักจาก METTLER TOLEDO ช่วยให้มั่นใจในความเสถียรและ ความแม่นยำ รับผลลัพธ์ที่รวดเร็วและเชื่อถือได้ด้วย สมดุล ME ของคุณ ด้วย ฟังก์ชั่น การปรับน้ำหนัก แบบฝัง สามารถปรับ สมดุล ได้ด้วยการกดปุ่มเพียงครั้งเดียว
· เป็น ผลิตภัณฑ์ ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมด้วย การออกแบบ ที่เรียบง่ายและความสามารถในการใช้งานที่โดดเด่นซึ่งทนทานต่อแรงกระแทก หยดน้ำ และฝุ่นละออง
· ออกแบบตามหลักสรีรศาสตร์เพื่อให้งานชั่งน้ำหนักประจำวันง่ายขึ้นและมีประสิทธิภาพมากขึ้น คุณสมบัติ กุญแจ สามารถเข้าถึงได้ด้วยการกดปุ่มเพียงปุ่มเดียว งานชั่งน้ำหนักที่แม่นยำและเชื่อถือได้อยู่เสมอ
· เอสเซนส์เนื้อ น้ำหนักเบา และคุณสมบัติอื่นๆ: ความน่าเชื่อถือสูง การทำงานที่มีประสิทธิภาพ และฟังก์ชันพื้นฐาน
· ใช้งานง่ายด้วยหน้าจอที่อ่านง่าย
· สมดุล ที่ทนทานนี้ไม่เพียงแต่รองรับงานประจำวันของคุณด้วยการใช้งานที่ง่ายดายและผลการชั่งน้ำหนักที่รวดเร็วเท่านั้น แต่ยังทำความสะอาดง่าย มี ฟังก์ชั่น ปรับระดับ ขา ด้านหน้า และมีน้ำหนัก แบบฝัง ด้วยการกด กุญแจ เพียงครั้งเดียว มีคุณสมบัติที่ยอดเยี่ยมมากมาย เช่น สามารถปรับ (สอบเทียบ)
· สเกลวัด ME ได้รับการออกแบบให้ ความทนทาน สูง ฐานรอง/แผ่นรอง โลหะชิ้นเดียวและ ตัวเครื่อง เสริมแรง ช่วยให้มั่นใจได้ถึงผลการชั่งน้ำหนักที่แม่นยำและยาวนาน

รหัสสินค้า
ME2002
ME3002
ME4002
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งความจุ
(ก.)
รหัสของทรัสโก้

฿ 999,999,999.00

MTL ELECTRONIC BALANCE 1 ชิ้น ขอราคา 2200453-7271

฿ 999,999,999.00

MTL ELECTRONIC BALANCE 1 ชิ้น ขอราคา 3200453-7289

฿ 999,999,999.00

MTL ELECTRONIC BALANCE 1 ชิ้น ขอราคา 4200453-7297

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

การใช้งาน หลัก เครื่องมือวัด ชนิด ตัวเครื่อง จอแสดงผลขั้นต่ำ(ก.) 0.01
รูปทรง กระทะชั่ง แผ่นเพลท แบบเหลี่ยม อุปกรณ์รองรับท่อ แบตเตอรี่ ไม่มี ฟังก์ชั่น การเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์ ไม่มี (ไม่มีการเชื่อมต่อ)
ขนาดจานชั่ง D(มิลลิเมตร) 180 ขนาดจานชั่ง W(มิลลิเมตร) 180 ฟังก์ชั่น การเชื่อมต่อสายไฟ เครื่องพิมพ์ ไม่มี (ไม่มีการเชื่อมต่อ)
ฟังก์ชั่น ป้องกันฝุ่นละออง / กันน้ำ ไม่มี รายละเอียดประเภท ไม่มี ตัวเสื้อ มวล(ก.) 4600
คุณสมบัติ รุ่น เริ่มต้นขั้นสุดท้ายที่รวมความทนทานและใช้งานง่ายโครงสร้างมีร่องน้อยหรือผิดปกติเพื่อให้ทำความสะอาดได้ง่ายปรับง่ายเพียงสัมผัสเดียวทำได้โดยการติดตั้งน้ำหนัก แบบฝัง ตัวการออกแบบ เรียบง่ายผลิตภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมพร้อม ความทนทาน และ ความ สามารถในการใช้งานที่ยอดเยี่ยมเกี่ยวกับผลกระทบหยดน้ำฝุ่นละออง ฯลฯ (ลด การใช้พลังงาน สูงสุดถึง 50% / การใช้งานชั่งน้ำหนัก 9 ประเภทเมื่อเทียบกับ บริษัท ของเรา):RS232 ทดสอบ สเปค ไม่สามารถใช้ได้ สเปค วิธีการ เซนเซอร์ โหลด ระบบ โหลดเซลส์
พาวเวอร์ซัพพลาย ระบุ หม้อแปลงกระแสสลับ (รวมอยู่ด้วย) เครื่องป้องกันลม NA