(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
· ชนิด: รุ่นวัดความหนา
· วิธีการแสดงผล: ดิจิทัล
· ความยาวการวัดสูงสุด (ช่วงการปรับตั้ง) (มม.): 6 ถึง 20
· ช่วงการวัด (มม.): 0 ถึง 12
· ความลึกการสอด (มม.): 30
รหัสสินค้า |
---|
SMD-540S2 |
SMD-565J-L |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ช่วงการแสดงผล สเกลวัด เล็กที่สุดช่วง (มิลลิเมตร) | จอแสดงผลขั้นต่ำ (มิลลิเมตร) | JAN Code | รหัสของทรัสโก้ | มวล (ก.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 8,959.32 | TCL DIGITAL THICKNESS GAUGE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 0.01 | 0.01 | 4560120878263 | 451-4891 | 250 | ||
฿ 24,232.00 | TCL THICKNESS GAUGES | 1 ชิ้น | 1 วัน | 0.001 | 0.001 | 4560120876658 | 342-8516 | 410 |
กำลังโหลด …
การใช้งาน | ประเภทความหนา | วิธีการแสดงผล | ดิจิทัล | ความยาวการวัดสูงสุด (เลือกช่วง)(มิลลิเมตร) | 6 ถึง 20 |
---|---|---|---|---|---|
ช่วงการวัด(มิลลิเมตร) | 0 ถึง 12 | โพรบวัด | แบน 10 มม | ความลึกของการแทรก(มิลลิเมตร) | 30 |
คุณสมบัติ | เนื่องจากเป็น เกจวัด ดิจิตอลจึงสามารถพิมพ์ค่าที่อ่านได้ | การใช้งาน | สำหรับวัดความหนาและ เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ของโลหะยังสามารถใช้วัดความหนาและ เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ขององค์ประกอบที่ไม่ใช่เหล็ก | พาวเวอร์ซัพพลาย | แบตเตอรี่ซิลเวอร์ออกไซด์ชนิดปุ่ม (SR44) x 1 (รวมอยู่ด้วย) |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง