(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ช่องเปิดกว้างกว่า ปากกาจับชิ้นงาน ขนาดเดียวกัน 50%นอกจากนี้ยังสามารถติดตั้ง ชิ้นส่วนเคลื่อนที่ ได้ในทิศทางตรงกันข้ามรวมทั่งแล้ว
รหัสสินค้า |
---|
TDWV-165 |
TDWV-200 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ความยาวรวม (มิลลิเมตร) | ความกว้าง (มิลลิเมตร) | ความสูง (มิลลิเมตร) | ความกว้างของปาก (มิลลิเมตร) | การเปิดปาก (มิลลิเมตร) | ความลึกของปาก (มิลลิเมตร) | แรงกระชับ (กิโลนิวตัน) | มิติ ติดตั้ง (มิลลิเมตร) | ขนาดของ รูติดตั้ง (มิลลิเมตร) | มิติ ติดตั้ง (G) (มิลลิเมตร) | JAN Code | รหัสของทรัสโก้ | มวล (ก.) | มิติ ติดตั้ง (E) (มิลลิเมตร) | มิติ ติดตั้ง (F) (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 21,296.00 | 2WAY VICE RORTARY BASE | 1 ชิ้น | 12 วัน | 520 | 212 | 233 | 164 | 275 | 105 | 20 | 139 | 175 | 144 | 4989999268331 | 445-5541 | 19000 | 139 | 146 | ||
฿ 31,166.00 | 2WAY VICE RORTARY BASE | 1 ชิ้น | 40 วัน | 610 | 249 | 266 | 203 | 310 | 119 | 25 | 160 | 202 | 165 | 4989999268386 | 445-5592 | 29200 | 160 | 167 |
กำลังโหลด …
วัสดุ | ตัวเครื่อง หลัก:เหล็กหล่อเทา เพลา:เหล็กกล้า, มือจับ:เหล็กกล้า เขี้ยว:เหล็กกล้า | คุณสมบัติ | ช่องเปิดกว้างกว่า ปากกาจับชิ้นงาน ขนาดเดียวกัน 50%ชิ้นส่วนที่เคลื่อนที่สามารถติดในทิศทางตรงกันข้ามด้วยทั่ง | อุปกรณ์เสริม | โต๊ะวางชิ้นงาน หมุน |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง