(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ชนิดแข็งแรงสามารถขันให้แน่นยิ่งขึ้นโดยการขันประแจสุดท้ายโดยใช้รูหกเหลี่ยมที่ หัว สกรูความดัน ขันสูงสุดที่ 150 มม. คือ 11.5 kNอแดปเตอร์/ตัวแปลง งานหนักสามารถขัน เหล็กฉาก ได้ถึง 35 °
รหัสสินค้า |
---|
S20C12 |
S25C12 |
S30C12 |
S40C12 |
S50C12 |
S60C12 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ความยาวรวม (มิลลิเมตร) | การเปิดสูงสุด (มิลลิเมตร) | JAN Code | รหัสของทรัสโก้ | มวล (ก.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 2,260.70 | TRC L TYPE CLAMP | 1 ชิ้น | 1 วัน | 320 | 200 | 4989999265576 | 445-4871 | 1970 | ||
฿ 2,369.79 | TRC L TYPE CLAMP | 1 ชิ้น | 1 วัน | 370 | 250 | 4989999265583 | 445-4880 | 2090 | ||
฿ 2,489.37 ฿ 1,751.27 | LTYPECLAMP | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 420 | 300 | 4989999265590 | 445-4898 | 2210 | ||
฿ 2,728.87 | TRC L TYPE CLAMP | 1 ชิ้น | 1 วัน | 520 | 400 | 4989999265606 | 445-4901 | 2460 | ||
฿ 2,968.98 | TRC L TYPE CLAMP | 1 ชิ้น | 1 วัน | 620 | 500 | 4989999265613 | 445-4910 | 2710 | ||
฿ 3,212.11 | TRC L TYPE CLAMP | 1 ชิ้น | 1 วัน | 720 | 600 | 4989999265620 | 445-4928 | 2960 |
กำลังโหลด …
กระเป๋าเสื้อ(มิลลิเมตร) | 120 | ขนาด เฟรม A(มิลลิเมตร) | 27 | ขนาด เฟรม B(มิลลิเมตร) | 13.0 |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุ | เหล็กกล้าชนิดพิเศษ | คุณสมบัติ | ชนิดแข็งแรงสามารถขันให้แน่นยิ่งขึ้นโดยการขันประแจสุดท้ายโดยใช้รูหกเหลี่ยมที่ หัว สกรูความดัน ขันสูงสุดที่ 150 มม. คือ 11.5 kNอแดปเตอร์/ตัวแปลง ชนิดแข็งแรงสามารถขัน มุม ได้ถึง 35 ° |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง