• Due to the typhoon(Hagibis) in Japan, delivery of some products may be delayed. We apologize for any inconvenience and thank you for your understanding
  • มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในเดือนตุลาคม 2562 คลิก | MISUMI's Holiday in October 2019 click

3-Jaw Scroll Chuck (Split Jaw Type/Thin)

3-Jaw Scroll Chuck (Split Jaw Type/Thin)

The main body is lightweight and thin and reduces interference with the cutting tool. Drill presses, index heads, milling machines, etc.

Part Number

Configured Part Number is shown.รหัสสินค้าที่กำหนดจะปรากฏขึ้น

MCT-12

Part Number
MCT-12
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่งMass
(g)
Features Application Specifications
9 Day(s) or more 32000The main body is lightweight and thin and reduces interference with the cutting tool.Drill presses, index heads, milling machines, etc.Front mounting separated jaw type (with hard jaw / soft jaw)

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Basic Informationข้อมูลพื้นฐาน

Chuck diameter(mm) 302 Grip Power(kN) 55 Outer Diameter Grip(mm) 5~250
I.D. Grip(mm) 77~230 Trusco Code 443-7951

Please check the type/dimensions/specifications of the part MCT-12 in the 3-Jaw Scroll Chuck (Split Jaw Type/Thin) series.โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน MCT-12 ในชุด 3-Jaw Scroll Chuck (Split Jaw Type/Thin)