1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
แม่พิมพ์ เกลียวซ้ำหกเหลี่ยม (Unify สกรูละเอียด)

แม่พิมพ์ เกลียวซ้ำหกเหลี่ยม (Unify สกรูละเอียด)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 905.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

งานสามารถทำได้โดยใช้ ประแจเลื่อน
[คุณสมบัติ]
·ใช้เมื่อทำความสะอาด โบลท์/ สกรู
·ผลิตภัณฑ์นี้สามารถใช้แทนดายกลมได้เมื่อทำการปรับเปลี่ยนสันเกลียวของสกรู
· UNF3 / 8-24 ขนาด ขนาดเกลียว : 3/8
· UNF3 / 8-24 ภูเขา: 24
· UNF3 / 8-24 หนา: 9.5 มม.
· ด้านทแยงมุม UNF3 / 8-24 ตลอดแฟลต: 19.1 มม.
[วัสดุ ] เหล็กกล้า โลหะผสมต่ำ (SKS)<br · UNF3 / 8-24 มวล/ หน่วย มวล : 15 ก.
[การประยุกต์ใช้งาน]
·สำหรับการแก้ไข เกลียว UNF ( เกลียวยูนิไฟต์ชนิดละเอียด )

รหัสสินค้า
TD6-1/2UNF20
TD6-1/4UNF28
TD6-1UNF14
TD6-3/4UNF16
TD6-3/8UNF24
TD6-5/8UNF18
TD6-5/16UNF24
TD6-7/8UNF14
TD6-7/16UNF20
TD6-9/16UNF18
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งขนาดเกลียว พิทช์
(มิลลิเมตร)
ประเภท ต๊าปเกลียว ความหนา
(มิลลิเมตร)
2- มิติ ความกว้างของ พื้นผิว
(มิลลิเมตร)
JAN Code รหัสของทรัสโก้ มวล
(ก.)

฿ 1,086.00

TRC HEX-HEAD SARAEDIES(UNF) 1 ชิ้น 1 วัน 1/2UN20เครื่องมือ แก้ไข / ลบ12.727.04989999232349432-950340

฿ 905.00

TRC HEX-HEAD SARAEDIES(UNF) 1 ชิ้น 1 วัน 1/4UN28เครื่องมือ แก้ไข / ลบ6.315.04989999232301432-946510

฿ 3,395.00

TRC HEX-HEAD SARAEDIES(UNF) 1 ชิ้น 1 วัน 1UN14เครื่องมือ แก้ไข / ลบ25.446.04989999232394432-9554200

฿ 1,990.00

TRC HEX-HEAD SARAEDIES(UNF) 1 ชิ้น 12 วัน 3/4UN16แม่พิมพ์1936.54989999232370432-9538100

฿ 905.00

TRC HEX-HEAD SARAEDIES(UNF) 1 ชิ้น 1 วัน 3/8UN24แม่พิมพ์9.519.14989999232325432-948115

฿ 1,670.00

TRC HEX-HEAD SARAEDIES(UNF) 1 ชิ้น 1 วัน 5/8UN18แม่พิมพ์15.832.04989999232363432-952070

฿ 905.00

TRC HEX-HEAD SARAEDIES(UNF) 1 ชิ้น 1 วัน 5/16UN24แม่พิมพ์8.017.54989999232318432-947310

฿ 2,444.00

TRC HEX-HEAD SARAEDIES(UNF) 1 ชิ้น 1 วัน 7/8UN14แม่พิมพ์22.2414989999216677433-6852150

฿ 985.00

TRC HEX-HEAD SARAEDIES(UNF) 1 ชิ้น 1 วัน 7/16UN20แม่พิมพ์11.122.24989999232332432-949030

฿ 1,538.00

TRC HEX-HEAD SARAEDIES(UNF) 1 ชิ้น 12 วัน 9/16UN18แม่พิมพ์12.727.04989999232356432-951140

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภท วัสดุ เครื่องมือ โลหะผสม เหล็กกล้า วัสดุชิ้นงาน เหล็กกล้าคาร์บอน ต่ำ (อัลลอย คาร์บอน น้อยกว่า 0.25%) การใช้งาน สำหรับการแก้ไข เกลียว UNF ( เกลียวยูนิไฟต์ชนิดละเอียด )
วัสดุ เหล็กกล้า โลหะผสมต่ำ (SKS) คุณสมบัติ ใช้ล้างเกลียว โบลท์หรือสกรู การใช้งานสามารถทำได้ด้วย ประแจเลื่อน ผลิตภัณฑ์นี้สามารถใช้แทนดายกลมเมื่อทำการปรับเปลี่ยนสันเกลียวของสกรู