1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 5:00 21/4/2024 to 5:00 22/4/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

เครื่องมือ แก้ไข เกลียว ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน INES

เครื่องมือ แก้ไข เกลียว ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน INES
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 3,280.72/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

เครื่องมือ ซ่อมแซมเกลียวที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางภายในที่ถูกบด
[คุณสมบัติ]
·ใช้ได้กับ สกรู มีเส้นผ่านศูนย์กลาง พิทช์ ฯลฯ ภายในช่วงที่ใช้งานได้
· ชนิดยูนิเวอร์ซัล รองรับเมตริกนิ้วขวาซ้าย พิทช์ละเอียด ท หยาบ และเธรด พิทช์ ช์หยาบ
· ใบมีดลบคม เหล็กกล้าไฮสปีด เคลื่อนที่ไปตามร่อง สกรู ไม่ได้ถอดเพื่อซ่อมแซมชิ้นส่วนที่ลอกออก
* หน่วย ines มี ใบมีดลบคม 60 °ซื้อ ใบมีดลบคม 55 °เปลี่ยนแยกต่างหากสำหรับซ่อมเกลียว ท่อเหล็ก เช่นเธรด เกลียววิตเวอต หรือเธรด PT

รหัสสินค้า
NS2100
NS2200
NS2300
NS2400
NS2500
NS7269
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งความยาวโดยรวม (L)
(มิลลิเมตร)
ช่วงที่ใช้งานได้
(มิลลิเมตร)
ความยาวแถบขวาง
(มิลลิเมตร)
อุปกรณ์เสริม คำอธิบายเพิ่มเติม

฿ 3,280.72

THREAD CORRECTING TOOL 1 ชิ้น 5 วัน 1098-11136ด้วย ใบมีดลบคม 60 °ซื้อ ใบมีดลบคม 55 °แยกต่างหากสำหรับการซ่อมเกลียวใน ท่อเหล็ก เช่นเธรด เกลียววิตเวอต หรือเกลียว PT

฿ 3,304.37

THREAD CORRECTING TOOL 1 ชิ้น 12 วัน 10912-16136ด้วย ใบมีดลบคม 60 °ซื้อ ใบมีดลบคม 55 °แยกต่างหากสำหรับการซ่อมเกลียวใน ท่อเหล็ก เช่นเธรด เกลียววิตเวอต หรือเกลียว PT

฿ 4,143.29

THREAD CORRECTING TOOL 1 ชิ้น 12 วัน 11116-20146ด้วย ใบมีดลบคม 60 °ซื้อ ใบมีดลบคม 55 °แยกต่างหากสำหรับการซ่อมเกลียวใน ท่อเหล็ก เช่นเธรด เกลียววิตเวอต หรือเกลียว PT

฿ 4,675.84

THREAD CORRECTING TOOL 1 ชิ้น 5 วัน 13622 ถึง 32161ด้วย ใบมีดลบคม 60 °ซื้อ ใบมีดลบคม 55 °แยกต่างหากสำหรับการซ่อมเกลียวใน ท่อเหล็ก เช่นเธรด เกลียววิตเวอต หรือเกลียว PT

฿ 8,051.37

THREAD CORRECTING TOOL 1 ชิ้น 5 วัน 16332 ถึง 54192ด้วย ใบมีดลบคม 60 °ซื้อ ใบมีดลบคม 55 °แยกต่างหากสำหรับการซ่อมเกลียวใน ท่อเหล็ก เช่นเธรด เกลียววิตเวอต หรือเกลียว PT

฿ 3,883.30

THREAD CORRECTING TOOL 1 ชิ้น 5 วัน -54 ถึง 68--ปลอกสำหรับ 54-68 มม. (สามารถแนบกับ NS2500)

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภทมีรูต๊าปเกลียว เครื่องมือ ซ่อมแซม / ลบ