• มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในเดือนตุลาคม 2562 คลิก | MISUMI's Holiday in October 2019 click

Nes, External Thread Repair Tool

Features

●Repairs screws with collapsed ridges, rusty ridges, with paint, etc. by simply rotating and squeezing damaged screws between two blades.
●Can be used for any pitch screws regardless of inches and metric screw.

Usage

●Work Material: Iron, Aluminum.
●60° for metric and unified threads.

Specification

●Operating Range:17 to 38mm(11/16 to 1 1/2inch)
●Blade Edge Angle(°):60
●SPQ(piece):30
●Replacement blade(sold separately) supports other types.

Materials

●Blade: Steel Tools
Part Number
NS2000
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่ง
Same day

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1
 

Basic Informationข้อมูลพื้นฐาน

Tap Type Repair / Removal Tool Application Range(mm) 17~38 Cutting Angle 60°

Please check the type/dimensions/specifications of the part NS2000 in the Nes, External Thread Repair Tool series.โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน NS2000 ในชุด Nes, External Thread Repair Tool