1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 5:00 21/4/2024 to 5:00 22/4/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

GSDSET10 G ดอกสว่านเคลือบ 10【10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

DRILLS

GSDSET10 G ดอกสว่านเคลือบ 10
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 2,866.91/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ดอกสว่าน เคลือบเอนกประสงค์
[คุณสมบัติ]
·พื้นผิวเคลือบด้วยฟิล์มแข็งเพื่อให้อายุการใช้งานยาวนาน
· คลองเลื่อย 10 ชิ้นขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางตั้งแต่ 2.0 ถึง 6.0 มม.
[การประยุกต์ใช้งาน]
·สามารถใช้กับ วัสดุ หลากหลายตั้งแต่ เหล็กกล้า สเตนเลส และ อะลูมิเนียม

รหัสสินค้า
GSDSET10
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 2,866.91

DRILLS 1 แพ็ค

10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

บริการจัดส่งวันเดียวกัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

เส้นผ่านศูนย์กลาง dc(มิลลิเมตร) 2 / 2.5 / 3 / 3.2 / 3.5 / 4 / 4.5 / 4.8 / 5 / 6 วัสดุชิ้นงาน เหล็กกล้าทั่วไป / เหล็กกล้า / สเตนเลส / เหล็กหล่อ / อะลูมิเนียม ประเภทวัสดุเครื่องมือ เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS)
การเคลือบผิว Y/N มี ประเภทการเคลือบผิว ดีบุก มุมบริเวณปลายแหลม(ระดับ) 118°

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน GSDSET10 ในชุด GSDSET10 G ดอกสว่านเคลือบ 10