1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ดอกสว่าน ยาว งานโลหะ LSDP5.0 × 250

ดอกสว่าน ยาว งานโลหะ LSDP5.0 × 250
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 622.80/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ดอกสว่าน เหล็กแบบยาว ทำการห่อด้วยแบบ Blister pack
[คุณสมบัติ]
·รองรับความลึกของการเจาะที่หลากหลาย ดังนั้นจึงสามารถเลือกดอกสว่านได้จากขนาดที่มีให้เลือกมากมาย (โดยระบุความยาวร่องและความยาวรวม)
·ประเภทใช้งานทั่วไป สามารถใช้กับงานได้หลากหลาย
[การประยุกต์ใช้งาน]
·เหมาะสำหรับเหล็ก / เหล็กกล้า

รหัสสินค้า
LSDP3.5X200
LSDP4.0X200
LSDP4.5X200
LSDP5.0X200
LSDP5.0X250
LSDP7.0X250
LSDP10.0X250
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเส้นผ่านศูนย์กลาง dc
(มิลลิเมตร)
ความยาวร่อง L
(มิลลิเมตร)
ขนาดℓ2
(มิลลิเมตร)
ความยาวรวม L
(มิลลิเมตร)

฿ 622.80

NCH DRILLS 1 ชิ้น 31 วัน 3.51003.5200

฿ 671.78

NCH DRILLS 1 ชิ้น 31 วัน 41004200

฿ 731.04

NCH DRILLS 1 ชิ้น 31 วัน 4.51004.5200

฿ 770.95

NCH DRILLS 1 ชิ้น 31 วัน 51005200

฿ 951.76

NCH DRILLS 1 ชิ้น 9 วัน 51205250

฿ 1,274.67

NCH DRILLS 1 ชิ้น 31 วัน 71207250

฿ 2,035.39

NCH DRILLS 1 ชิ้น 31 วัน 1012010250

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วัสดุชิ้นงาน เหล็กกล้าทั่วไป / เหล็กหล่อ / อะลูมิเนียม ประเภทวัสดุเครื่องมือ เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS) มุมบริเวณปลายแหลม(ระดับ) 118°