1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
เข็ม ขีดเขียนทั่วไปชนิด K

NGS SCRIBER

เข็ม ขีดเขียนทั่วไปชนิด K
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
  • ถึง 30/04/2024
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 269.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

เข็มขีดเขียนที่มีคุณสมบัติการชุบป้องกันสนิมเป็นอุปกรณ์ที่จำเป็นสำหรับไซต์งาน
[คุณสมบัติ]
·ชุบและทนต่อ สนิม
· ปลาย ชุบ แข็ง ด้วย ความแข็ง ปลาย HV 520-590
[การประยุกต์ใช้งาน]
·ใช้ในงานเขียน

รหัสสินค้า
K SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 269.00

฿ 215.01

NGS SCRIBER 1 ชิ้น 46 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รุ่นผลิตภัณฑ์ เครื่อง เหล็กขีด แบบสอง คอร์/แกน เส้นผ่าศูนย์กลางเพลา(มิลลิเมตร) 5 สเปค ส่วน ปลาย ดับ
วัตถุ เดียว / คลองเลื่อย วัตถุ เดียว ความยาวทั้งหมด(มิลลิเมตร) 240 ความยาว ตัวจับชิ้นงาน(มิลลิเมตร) 82
เส้นผ่าศูนย์กลาง ตัวจับชิ้นงาน(มิลลิเมตร) 15 มวล(ก.) 46 วัสดุ ตัวเครื่อง หลัก: เหล็กกล้าคาร์บอน สำหรับโครงสร้างทางกล (ชุบผิวนิกเกิล) / ตัวจับชิ้นงาน: พลาสติก / ปลาย แข็ง
ปลาย ความแข็ง HV520 ถึง 590 ใช้ งานเขียนเครื่องหมาย คุณสมบัติ 1 การขัดเงา ชุบและ สนิม - ทน