(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ชุด ประแจแอล หัวดาวหัวปรับรอบทิศ (5 ชิ้น)

ชุด ประแจแอล หัวดาวหัวปรับรอบทิศ (5 ชิ้น)

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

ข้อมูลจำเพาะ / ขนาดลบทั้งหมด

จำนวนวันจัดส่ง :
ราคาต่อหน่วย :

Loading...

รายละเอียด

  • เริ่ม :
    ฿ 2,803.00 /หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

Catalog

รหัสรุ่น
SP5-IC-18
SP5-IC-19
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง มาตรฐานสำหรับ รูปทรง ปลาย ชุดที่บรรจุ มวล
(ก.)

฿ 2,922.00

BON HAND TOOL 1 ชิ้น 8 วัน T40 / T45 / T47 / T50 / T55 T40, T45, T47, T50, T55 529

฿ 2,803.00

BON HAND TOOL 1 ชิ้น 8 วัน T15 / T20 / T25 / T27 / T30 T15, T20, T25, T27, T30 136

สเปค พื้นฐาน

  • ประเภท (รูปทรง)
    ประแจ L
  • แยกตามผลิตภัณฑ์ รายการเดี่ยว/ชุด
    แบบชุด
  • การแปรรูปพื้นผิว
    ชุบผิวโครเมี่ยม
  • วัสดุ
    เหล็กกล้า วานาเดียม โครเมี่ยม
  • คุณสมบัติ
    แสดงให้เห็นถึงพลังในพื้นที่ที่มีสิ่งกีดขวางเนื่องจากสามารถใช้งานได้ที่มุมสูงสุด 180 องศาและไม่ได้รับการแก้ไขที่มุม 90 องศา สำหรับการชุบพื้นผิว ใช้การเคลือบโครเมี่ยม แบบพิเศษที่ทนต่อการกัดกร่อน ชุดนี้เก็บไว้ในกระเป๋าผ้าที่แข็งแรงและสามารถพับเก็บได้โดยใช้ประแจด้านในและไม่ใช้พื้นที่

รายละเอียดสินค้า

ใช้สำหรับขันและคาย โบลท์ หัว รูปดาว

รหัสรุ่น
SP5-IC-18
SP5-IC-19
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง มาตรฐานสำหรับ รูปทรง ปลาย ชุดที่บรรจุ มวล
(ก.)

฿ 2,922.00

BON HAND TOOL 1 ชิ้น 8 วัน T40 / T45 / T47 / T50 / T55 T40, T45, T47, T50, T55 529

฿ 2,803.00

BON HAND TOOL 1 ชิ้น 8 วัน T15 / T20 / T25 / T27 / T30 T15, T20, T25, T27, T30 136

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1

สเปค ผลิตภัณฑ์

คุณสมบัติ

● สามารถใช้มุมได้ในมุมสูงถึง 180 องศาโดยไม่ต้องติดตั้งถึง 90 องศา ดังนั้นมันจะแสดงพลังของมันเมื่อมีสิ่งกีดขวาง 
● การรักษาพื้นผิวใช้โครเมี่ยมเคลือบพิเศษเพื่อป้องกันการกัดกร่อน

สเปค

● ชุด (ชิ้น): 5
● ปริมาณแพ็คมาตรฐาน(แพ็ค): 10

วัสดุ

● เหล็กกล้า โครม วานาเดียม