(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
สวิตช์ ภายในจะเปิดเมื่อสไตลัสทำการ หน้าสัมผัส นอกจากนี้ยังสามารถวัดชิ้นงานที่ไม่นำไฟฟ้าได้
[คุณสมบัติ]
·สามารถวัดได้ทุกประเภทเช่นการตั้งค่า ตำแหน่ง อ้างอิง เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ภายใน / ภายนอก ศูนย์กลาง มุม ความกว้างของฟัน และความสูง
·ชนิดหน้า หน้าสัมผัส ภายในที่สามารถวัดชิ้นงานที่ อโลหะ เช่น ไม้ พลาสติกแก้วหรือ เซรามิก
·ด้วยขนาด ก้าน 7 อันและการพัฒนา กลไก ใหม่ (อยู่ระหว่างการจดสิทธิบัตร) ทำให้ ความแม่นยำ การวัดดีขึ้นอย่างมาก
รหัสสินค้า |
---|
BT30-SPI |
BT30-SPI-3 |
BT40-SPI |
BT40-SPI-3 |
SPI-10 |
SPI-10-3 |
SPI-20 |
SPI-20-3 |
SPI-32-3 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ประเภท แกนหมุน | D | L (มิลลิเมตร) | A (มิลลิเมตร) | B (มิลลิเมตร) | C (มิลลิเมตร) | สไตลัสเสริม (มิลลิเมตร) | มวล (ก.) | แบตเตอรี่ (รวม) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 51,255.43 | NSN POINT FINDER | 1 ชิ้น | 5 วัน | # BT30 | BT30 | 168.4 | 84.4 | 48.4 | 39 | ø6×29 | 710 | แบตเตอรี่ซิลเวอร์ออกไซด์ SR-44 x 2 | ||
฿ 51,467.08 | NSN POINT FINDER | 1 ชิ้น | 5 วัน | # BT30 | BT30 | 168.4 | 84.4 | 48.4 | 39 | ø3×29 | 710 | แบตเตอรี่ซิลเวอร์ออกไซด์ SR-44 x 2 | ||
฿ 54,067.30 | NSN POINT FINDER | 1 ชิ้น | 5 วัน | # BT40 | BT40 | 190.4 | 89.4 | 65.4 | 39 | ø6×29 | 1290 | แบตเตอรี่ซิลเวอร์ออกไซด์ SR-44 x 2 | ||
฿ 54,309.18 | NSN POINT FINDER | 1 ชิ้น | 5 วัน | # BT40 | BT40 | 190.4 | 89.4 | 65.4 | 39 | ø3×29 | 1290 | แบตเตอรี่ซิลเวอร์ออกไซด์ SR-44 x 2 | ||
฿ 37,888.47 | NSN POINT FINDER | 1 ชิ้น | 10 วัน | - | ø10 | 139.6 | 58.6 | 46 | 35 | ø6×29 | 260 | แบตเตอรี่ลิเธียม BR-435 x 1 | ||
฿ 38,100.11 | NSN POINT FINDER | 1 ชิ้น | 10 วัน | - | ø10 | 139.6 | 58.6 | 46 | 35 | ø3×29 | 260 | แบตเตอรี่ลิเธียม BR-435 x 1 | ||
฿ 36,600.45 | NSN POINT FINDER | 1 ชิ้น | 5 วัน | - | ø20 | 158.6 | 58.6 | 65 | 35 | ø6×29 | 340 | แบตเตอรี่ แมงกานีส R1 (UM-5) จำนวน 2 ก้อน | ||
฿ 36,830.24 | NSN POINT FINDER | 1 ชิ้น | 5 วัน | - | ø20 | 158.6 | 58.6 | 65 | 35 | ø3×29 | 340 | แบตเตอรี่ แมงกานีส R1 (UM-5) จำนวน 2 ก้อน | ||
฿ 36,830.24 | NSN POINT FINDER | 1 ชิ้น | 5 วัน | - | ø32 | 158.6 | 58.6 | 65 | 35 | ø3×29 | 590 | แบตเตอรี่ แมงกานีส R1 (UM-5) จำนวน 2 ก้อน |
กำลังโหลด …
หมวดหมู่ผลิตภัณฑ์ | อุปกรณ์วัด | S(มิลลิเมตร) | 29 | F(มิลลิเมตร) | 35.6 |
---|---|---|---|---|---|
ระบบ | ประเภทการ หน้าสัมผัส ภายใน | Stylus สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ / แกน XY(มิลลิเมตร) | ±6 | Stylus สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ / แกน Z(มิลลิเมตร) | +5 |
การวัด ความดัน | แกน XY : 0.8 N/Z แกน: 3.0 N | ความแม่นยำ ซ้ำ | สไตลัส มาตรฐาน : ±0.5 µm/สไตลัสยาว 80 มม.: ±1 µm |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง