1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ตัวค้นหาจุด ไม่เป็นแม่เหล็ก

ตัวค้นหาจุด ไม่เป็นแม่เหล็ก
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 23,986.74/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ตามปกติแล้วความ ความสามารถในการทวนซ้ำ ในการ ทำซ้ำ ของสไตลัสถูกจำกัดความยาวไว้ที่ 40 มม. ความแม่นยำ ในการทำซ้ำ ±1 µm สูงถึง 80 มม.

รหัสสินค้า
PTN-10-3
PTN-20
PTN-20-3
PTN-32
PTN-32-3
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งD L
(มิลลิเมตร)
B
(มิลลิเมตร)
สไตลัสเสริม
(มิลลิเมตร)
มวล
(ก.)
แบตเตอรี่ (รวม)

฿ 36,525.00

NSN POINT FINDER 1 ชิ้น 13 วัน ø10151.246ø3×40270แบตเตอรี่ลิเธียม BR-435 x 1

฿ 23,986.74

NSN POINT FINDER 1 ชิ้น 6 วัน ø20170.265ø6×40350แบตเตอรี่ แมงกานีส R1 (UM-5) จำนวน 2 ก้อน

฿ 24,147.74

NSN POINT FINDER 1 ชิ้น 5 วัน ø20170.265ø3×40350แบตเตอรี่ แมงกานีส R1 (UM-5) จำนวน 2 ก้อน

฿ 24,022.38

NSN POINT FINDER 1 ชิ้น 7 วัน ø32170.265ø6×40600แบตเตอรี่ แมงกานีส R1 (UM-5) จำนวน 2 ก้อน

฿ 24,147.74

NSN POINT FINDER 1 ชิ้น 5 วัน ø32170.265ø3×40600แบตเตอรี่ แมงกานีส R1 (UM-5) จำนวน 2 ก้อน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

หมวดหมู่ผลิตภัณฑ์ อุปกรณ์วัด S(มิลลิเมตร) 40 A(มิลลิเมตร) 58.6
C(มิลลิเมตร) 35 F(มิลลิเมตร) 46.6 ระบบ วิธีการ หน้าสัมผัส ภายนอก
Stylus สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ / แกน XY(มิลลิเมตร) ±13 Stylus สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ / แกน Z(มิลลิเมตร) +5 การวัด ความดัน 0.1gf
ความแม่นยำ ซ้ำ ±0.5μm