(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
อุ่นใจแม้ในสภาพแวดล้อมการทำงานที่รุนแรงด้วยระบบกันน้ำ IP67 (มาตรฐาน IEC) ข้อผิดพลาดในการวัดจะไม่เกิดขึ้นแม้ว่าจะใช้ ของไหล ตัดกลึงก็ตาม ความแม่นยำ ในการทำซ้ำ ±1 µm สูงถึง 80 มม.
[คุณสมบัติ]
·โครงสร้าง กันน้ำ ป้องกันไม่ให้ ของไหล ตัดเข้าสู่ เซนเซอร์ จึงหลีกเลี่ยงข้อผิดพลาดในการวัด
· LED จะสว่างขึ้นโดยมี ความดัน หน้าสัมผัส เล็กน้อยที่ 0.1 gf ระหว่างสไตลัสและ ชิ้นงาน
·ช่วยให้สามารถวัดชิ้นงานบางได้อย่างแม่นยำ สไตลัสหมุนไปในทิศทาง X, Y และ Z
·ใช้ได้กับชิ้นงานเหล็กและโลหะที่ไม่ใช่เหล็ก
·ด้วยการพัฒนา กลไก ใหม่ (อยู่ระหว่างการจดสิทธิบัตร) ทำให้ ความแม่นยำ การวัดดีขึ้นอย่างมาก
รหัสสินค้า |
---|
BT30WP |
BT40WP |
S10WP |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ประเภท แกนหมุน | D | L (มิลลิเมตร) | A (มิลลิเมตร) | B (มิลลิเมตร) | C (มิลลิเมตร) | มวล (ก.) | แบตเตอรี่ (รวม) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 46,750.40 | NSN POINT FINDER | 1 ชิ้น | 5 วัน | # BT30 | BT30 | 179.4 | 84.4 | 48.4 | 39 | 720 | แบตเตอรี่ซิลเวอร์ออกไซด์ SR-44 x 2 | ||
฿ 50,197.20 | NSN POINT FINDER | 1 ชิ้น | 5 วัน | # BT40 | BT40 | 201.4 | 89.4 | 65.4 | 39 | 1300 | แบตเตอรี่ซิลเวอร์ออกไซด์ SR-44 x 2 | ||
฿ 38,570.94 | NSN POINT FINDER | 1 ชิ้น | 20 วัน | - | ø10 | 150.6 | 58.6 | 46 | 35 | 270 | แบตเตอรี่ลิเธียม BR-435 x 1 |
กำลังโหลด …
หมวดหมู่ผลิตภัณฑ์ | อุปกรณ์วัด | S(มิลลิเมตร) | 40 | F(มิลลิเมตร) | 46.6 |
---|---|---|---|---|---|
สไตลัสเสริม(มิลลิเมตร) | ø6×40 | ระบบ | วิธีการ หน้าสัมผัส ภายนอก | Stylus สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ / แกน XY(มิลลิเมตร) | ±13 |
Stylus สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ / แกน Z(มิลลิเมตร) | +5 | การวัด ความดัน | 0.1gf | ความแม่นยำ ซ้ำ | สไตลัส มาตรฐาน : ±0.5 µm/สไตลัสยาว 80 มม.: ±1 µm |
รุ่น กันน้ำ | มาตรฐาน กันน้ำ IP67 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง