(!) Since support from Microsoft will end on January 14 2020, Windows 7 user might not be able to use MISUMI website effectively. Please consider to update your system as ‘MISUMI Website system requirement’. เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

  • เนื่องจากการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า ทำให้ผู้ผลิตบางรายต้องหยุดทำการจากมาตรการควบคุมโรคในช่วงเวลานี้ ทำให้สินค้าบางรายการอาจจะมีระยะเวลาจัดส่งล่าช้ากว่าปกติ
    Regarding the Coronavirus (2019-nCoV) Pandemic, Some of supplier have to stop working to follow additional precautionary measures the virus and it may cause some of product take longer than standard lead time.
Micro Screwdriver D-66/D-67

Micro Screwdriver D-66/D-67

Standard Unit Price:
-
Days to Shipวันจัดส่ง :
Same day or more

A micro-sized screwdriver that's turned with fingertips, convenient for carrying, and can be stored anywhere.
[Features]
· Size that is easy to use even in narrow locations. For small screws that do not require force.
· The handle is designed at a length suitable for fingertip turning; while unsuitable for firmly tightened screws, it is effective for rapid turning.
· The tip size is No. 00, making it convenient for fine-tuning trims, trimmers, semi-fixed volume knobs, etc.
· The size and price allow placement where adjustment is necessary.
[Applications]
· Ideal for screws that are difficult to use with general drivers such as those for cameras and optical devices.
· For easily carrying glasses screws in the corners of pen cases, for regulation and for precision machines.
· Since its thin handle does not allow application of torque, it can be used securely for machine screws on instruments and fixtures which can break when too much strength is applied.

Basic Specifications

  • Shaft length L (mm)
    23
  • Single Product/Set Classification
    Single Item
  • Shaft type
    Round
  • Magnet
    NA
  • Shaft through
    NA
  • Bolster
    NA
  • Grip Type
    Resin
  • Shaft Diameter(φ/mm)
    1.8
  • Overall Length(mm)
    51
Part Number
Tip standards

Refine byกรองตาม

  • Phillips (+)
  • Flathead (-)
  • Clearล้างค่าการค้นหา
Tip size / Phillips (+)

Refine byกรองตาม

  • No.00
  • Clearล้างค่าการค้นหา
Tip size / flathead (-) blade width (mm) B1

Refine byกรองตาม

  • 1.8
  • Clearล้างค่าการค้นหา
Tip size / flathead (-) blade thickness (mm) B2

Refine byกรองตาม

  • 0.3
  • Clearล้างค่าการค้นหา
Days to Shipวันจัดส่ง

Sort Byเรียงลำดับตาม

  • By Fastest Delivery Dateตามวันที่จัดส่งเร็วที่สุด
  • By Slowest Delivery Dateตามวันที่จัดส่งที่ช้าที่สุด
  • Clearล้างค่าการค้นหา
Standard Unit Price

Sort Byเรียงลำดับตาม

  • Price: Low to Highราคา: ต่ำไปสูง
  • By Highest Priceตามราคาสูงสุด
  • Clearล้างค่าการค้นหา
Quantity
Phillips (+)
No.00
-
-
2 Day(s) or more
-

Part Number : D-66
Days to Shipวันจัดส่ง 2 Day(s) or more
Standard Unit Price -

Specificationtitle

  • Tip standards
    Phillips (+)
  • Tip size / Phillips (+)
    No.00
  • Tip size / flathead (-) blade width (mm) B1
    -
  • Shaft length L (mm)
    23
  • Single Product/Set Classification
    Single Item
  • Shaft type
    Round
  • Magnet
    NA
  • Shaft through
    NA
  • Bolster
    NA
  • Grip Type
    Resin
  • Tip size / flathead (-) blade thickness (mm) B2
    -
  • Shaft Diameter(φ/mm)
    1.8
  • Overall Length(mm)
    51
  • Handle diameter(φ/mm)
    7.0
  • Weight(g)
    1.5
  • RoHs
    Corresponds To
  • RoHS
    10
Flathead (-)
-
1.8
0.3
Same day
-

Part Number : D-67
Days to Shipวันจัดส่ง : Same day
Standard Unit Price -

Specificationtitle

  • Tip standards
    Flathead (-)
  • Tip size / Phillips (+)
    -
  • Tip size / flathead (-) blade width (mm) B1
    1.8
  • Shaft length L (mm)
    23
  • Single Product/Set Classification
    Single Item
  • Shaft type
    Round
  • Magnet
    NA
  • Shaft through
    NA
  • Bolster
    NA
  • Grip Type
    Resin
  • Tip size / flathead (-) blade thickness (mm) B2
    0.3
  • Shaft Diameter(φ/mm)
    1.8
  • Overall Length(mm)
    51
  • Handle diameter(φ/mm)
    7.0
  • Weight(g)
    1.5
  • RoHs
    Corresponds To
  • RoHS
    10

Loading...กำลังโหลด …

Searching. Please wait.ค้นหา โปรดรอ.

Cancel

The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ