(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
เม็ดมีด แบบเหลี่ยม ด้านบวกที่มี 4 มุม เม็ดมีด ขนาดกะทัดรัดเหมาะสำหรับระยะกินลึกต่ำ
มีดกลึงอินเสิร์ทชนิด 4 มุมที่ประหยัดและทนทาน
ใช้แรงตัดลดลงเนื่องจากความคมของมีดกลึงอินเสิร์ทพร้อมร่องหักเศษ 3 มิติที่ป้องกันการบิ่นและมีมุมคายเศษที่เป็นบวกขนาดใหญ่
มีดกลึงอินเสิร์ททั่วไป
ขนาด 09 สามารถใช้มีดกลึงอินเสิร์ทเดียวกันกับ PSF และจัดการได้ง่าย
เปรียบเทียบจำนวนชิ้นงานที่สามารถแปรรูปได้ระหว่าง PSFL (4 มุม) กับสินค้าของผู้ผลิตรายอื่น (2 มุม)
เครื่องมือที่ใช้ | PSFL12R080M32-5-110 (⌀80 × 5 ฟัน) | ดอกกัดหยาบของผู้ผลิตรายอื่น (⌀80 × 5 ฟัน) |
---|---|---|
มีดกลึงอินเสิร์ทที่ใช้ (เกรด) | SDKT120508SR-GM (XP3035) | มีดกลึงอินเสิร์ทเคลือบผิวคาร์ไบด์ (แบบ 2 มุม) |
วัสดุชิ้นงาน | SS400 | |
ความเร็วในการตัด | 180 ม./นาที (720 นาที^-1) | |
ความเร็วในการป้อน | 400 mm/min (0.11 mm/t) | |
ความลึกของการตัด | ap = 85 มม. ae = 10 มม. | |
น้ำยาหล่อเย็น | น้ำมันหล่อเย็นแบบละลายน้ำได้ (การหล่อลื่นภายใน) | |
เครื่องจักรที่ใช้ | เครื่องกัดแนวนอน (BT50) |
จำนวนชิ้นงานที่ผลิตได้
* เนื่องจากมีการป้องกันการสั่นสะเทือนของวัสดุมีดกลึงอินเสิร์ทและตัวเครื่องเป็นพิเศษ
การตัดเฉือนพื้นผิวด้านข้างของแผ่นเพลทการหล่อด้วยประสิทธิภาพสูง
ในอดีต การลดผลกระทบของแรงสั่นสะท้านเนื่องจากแคลมป์จับชิ้นงานที่ไม่มั่นคงจะต้องใช้หัวกัดแนวรัศมีอัตราป้อนสูงเพื่อลดระยะกินลึก (ap)
PSFL ใช้ระยะร่องและระยะห่างระหว่างคมตัดที่ไม่เท่ากัน จึงทำให้การตัดเฉือนชิ้นงานไม่เกิดแรงสั่นสะท้านแม้ที่ ap = 50 มม.
สามารถลดเวลาการตัดเฉือนลงได้อย่างมากเมื่อเทียบกับการตัดเฉือนด้วยดอกกัดมุมเอียงอัตราป้อนสูงแบบทั่วไป
เครื่องมือที่ใช้ | PSFL12R063M27-4-100 (⌀63 × 4 ฟัน) | เครื่องตัดรัศมีอัตราป้อนสูงของบริษัทอื่น (⌀50 × 3 ฟัน) |
---|---|---|
มีดกลึงอินเสิร์ทที่ใช้ (เกรด) | SDKT120508SR-GR (XC1015) | เคลือบผิวด้วยคาร์ไบด์ อินเสิร์ท |
วัสดุชิ้นงาน | FC300 | |
ความเร็วในการตัด | 120 ม./นาที (606 นาที^-1) | 110 ม./นาที (700 นาที^-1) |
ความเร็วในการป้อน | 500 มม./นาที (0.2 มม./ตัน) | 2,800 มม./นาที (0.133 มม./ตัน) |
ความลึกของการตัด | ap = 50 มม., ae = 10 มม. | ap = 2 มม., ae = 10 มม. |
น้ำยาหล่อเย็น | N/A (ลมพัด) | |
เครื่องจักรที่ใช้ | เครื่องแมชชีนนิ่งเซ็นเตอร์แบบเสาคู่ (BT50) |
ระยะเวลาในการตัดเฉือนต่อชิ้นงาน
PSFL / สินค้าของบริษัทอื่น
การกัดแบบ Trochoidal ของไทเทเนียมอัลลอย
สินค้าของผู้ผลิตรายอื่นจะบิ่นที่คมตัดหลังจากผ่านการตัดเฉือน 40 นาที
แม้จะผ่านการตัดเฉือน 50 นาที คมตัดของ PSFL ก็ยังไม่บิ่น เกิดเพียงการสึกหรอเพียงเล็กน้อย และสามารตัดเฉือนต่อไปได้
เครื่องมือที่ใช้ | PSFL09R050M22-4-50 (⌀50 × 4 ฟัน) | ดอกกัดหยาบของผู้ผลิตรายอื่น (⌀50 × 4 ฟัน) |
---|---|---|
มีดกลึงอินเสิร์ทที่ใช้ (เกรด) | SDKT09T308SR-GL (XC5040) | เคลือบผิวด้วยคาร์ไบด์ อินเสิร์ท |
วัสดุชิ้นงาน | Ti-6Al-4 V | |
ความเร็วในการตัด | 60 เมตร/นาที (382 นาที^-1) | |
ความเร็วในการป้อน | 152 mm/min (0.1 mm/t) | |
ความลึกของการตัด | ap = 50 มม., ae = 10 มม. | |
น้ำยาหล่อเย็น | น้ำมันหล่อเย็นแบบละลายน้ำได้ (การหล่อลื่นภายใน) | |
เครื่องจักรที่ใช้ | เครื่องกัดแนวตั้ง (BT50) |
ระยะเวลาในการผลิต
มีดกลึงอินเสิร์ทหลังจากการใช้งานตัดเฉือน 50 นาที
อายุการใช้งานตัดเฉือนที่ยาวนาน FC250
สินค้าของผู้ผลิตรายอื่นทำให้เกิดการสั่นสะเทือนอย่างมากในระหว่างการตัดเฉือนและคมตัดเองก็บิ่นแต่เนิ่น ๆ แต่ PSFL สามารถผลิตใบกัดสำหรับตัดเฉือนที่มีอายุการใช้งานยาวนานโดยไม่เกิดการบิ่น ซึ่งสามารถลดการสั่นสะเทือนระหว่างการตัดเฉือนเนื่องจากมีการป้องกันการสั่นสะเทือน
เครื่องมือที่ใช้ | PSFL12R063 M27-4-100 (⌀63 × 4 ฟัน) | บริษัทอื่น A หัวกัดหยาบ (⌀63 × 4 ฟัน) | บริษัทอื่น B หัวกัดหยาบ (⌀63 × 4 ฟัน) |
---|---|---|---|
ใช้งานแล้ว อินเสิร์ท (เกรด) | SDKT120508SR- GR (XC1015) | เคลือบผิวด้วยคาร์ไบด์ อินเสิร์ท | เคลือบผิวด้วยคาร์ไบด์ อินเสิร์ท |
วัสดุชิ้นงาน | FC250 | ||
ความเร็วในการตัด | 100 เมตร/นาที (505 นาที^-1) | ||
ความเร็วในการป้อน | 505 mm/min (0.25 mm/t) | ||
ความลึกของการตัด | ap = 100 มม., ae = 10 มม. | ||
น้ำยาหล่อเย็น | N/A (ลมพัด) | ||
เครื่องจักรที่ใช้ | เครื่องกัดแนวนอน (BT50) |
การเปลี่ยนแปลงความกว้างสูงสุดของการสึกหรอด้านนอก (รวมถึงการบิ่น)
มีดกลึงอินเสิร์ทหลังการตัดเฉือน 20 ม.
ตัวเลขด้านบนแสดงค่าทั่วไปที่ความเร็วตัดจริง โปรดปรับให้เหมาะสมตามสภาพแวดล้อมการตัด
แนวทางสำหรับการเปลี่ยนแปลงสภาวะเมื่อเปลี่ยนระยะกินลึก
วัสดุแนะนำสำหรับแต่ละวัสดุชิ้นงาน
NM: สำหรับอลูมิเนียมอัลลอย · GL: สำหรับการตัดแบบเบา; GM: สำหรับการตัดระดับกลาง; GR: สำหรับการตัดแบบหนัก
ตารางนี้ใช้สำหรับสภาวะการทำงานด้วยระยะกินลึก (ap) ที่ 1.1 ถึง 1.5D และความกว้างของการตัด (ae) 0.1D หรือน้อยกว่า
มีอยู่ในกลุ่มวัสดุสำหรับใช้กับวัสดุงานที่หลากหลาย ตั้งแต่เหล็กทั่วไปไปจนถึงวัสดุที่ตัดยาก
ดอกเอ็นมิลกัดหยาบ 4 มุม ชนิดด้ามตรง PSFL SS
มีรูหยอดน้ำมัน
หมายเลขเครื่องมือ | ขนาดเกลียว | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก DC | จำนวนร่องฟันคมตัด ZEFP | จำนวนตำแหน่งฟัน | จำนวนอินเสิร์ททั้งหมด | ความยาวฟัน APMX | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางก้าน DCON | ความยาวรวม LF | ความยาวบอดี้ LH | น้ำหนัก (กิโลกรัม) | รองรับการใช้งาน อินเสิร์ท |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7803700 | PSFL09R032SS32-2-36 | 32 | 2 | 5 | 10 | 36 | 32 | 140 | 60 | 0.71 | (1) |
7803701 | PSFL09R040SS42-3-43 | 40 | 3 | 6 | 18 | 43 | 42 | 140 | 60 | 1.17 |
ดอกเอ็นมิลกัดหยาบ 4 มุม ชนิดรู PSFL
มีรูหยอดน้ำมัน
หมายเลขเครื่องมือ | ขนาดเกลียว | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก DC | จำนวนร่องฟันคมตัด ZEFP | จำนวนตำแหน่งฟัน | จำนวนอินเสิร์ททั้งหมด | ความยาวฟัน APMX | เครื่องตัด ความสูง LF | เส้นผ่านศูนย์กลางของบอส DCSFMS | เส้นผ่านศูนย์กลางรู DCON | หน้าเรียบ รูสลัก, รูกุญแจ | น้ำหนัก (กก.) | รองรับการใช้งาน อิน เสิร์ท | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ความกว้าง KWW | ความลึก b | ||||||||||||
7803702 | PSFL09R050M22 -4-50 | 50 | 4 | 7 | 28 | 50 | 75 | 48.5 | 22 | 10.4 | 6.3 | 0.53 | (1) |
7803703 | PSFL09R050M22 -4-78 | 50 | 4 | 11 | 44 | 78 | 100 | 48.5 | 22 | 10.4 | 6.3 | 0.71 | |
7803704 | PSFL09R050M27 -4-50 | 50 | 4 | 7 | 28 | 50 | 75 | 48.5 | 27 | 12.4 | 7 | 0.53 | |
7803705 | PSFL09R050M27 -4-78 | 50 | 4 | 11 | 44 | 78 | 100 | 48.5 | 27 | 12.4 | 7 | 0.71 | |
7803706 | PSFL12R063M27 -4-60 | 63 | 4 | 6 | 24 | 60 | 85 | 60.5 | 27 | 12.4 | 7 | 0.88 | (2) |
7803707 | PSFL12R063M27 -4-100 | 63 | 4 | 10 | 40 | 100 | 125 | 60.5 | 27 | 12.4 | 7 | 1.26 | |
7803708 | PSFL12R080M32 -5-70 | 80 | 5 | 7 | 35 | 70 | 95 | 77.3 | 32 | 14.4 | 8 | 1.88 | |
7803709 | PSFL12R080M32 -5-110 | 80 | 5 | 11 | 55 | 110 | 143 | 77.3 | 32 | 14.4 | 8 | 2.96 | |
7803710 | PSFL12R100M32 -6-120 | 100 | 6 | 12 | 72 | 120 | 153 | 97 | 32 | 16.4 | 9 | 4.95 |
มีดกลึงอินเสิร์ทที่รองรับการใช้งาน
ขนาดเกลียว | จำนวนคมตัด | ขนาดมีดกลึงอินเสิร์ท | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
IC | ความหนา S | มุมคาย AN | RE | มีดกลึงอินเสิร์ทไวเปอร์ (ปลายคมตัด) BS | |||
(1) | SDHT09T308FR-NM | 4 | 9.07 | 3.97 | 15° | 0.8 | 2.5 |
SDKT09T308SR-GL | 4 | 9.07 | 3.97 | 15° | 0.8 | 2.5 | |
SDKT09T308SR-GM | 4 | 9.07 | 3.97 | 15° | 0.8 | 2.5 | |
SDKT09T308SR-GR | 4 | 9.07 | 3.97 | 15° | 0.8 | 2.5 | |
(2) | SDHT120508FR-NM | 4 | 12.38 | 5 | 15° | 0.8 | 1.2 |
SDKT120508SR-GL | 4 | 12.38 | 5 | 15° | 0.8 | 1.2 | |
SDKT120508SR-GM | 4 | 12.38 | 5 | 15° | 0.8 | 1.2 | |
SDKT120508SR-GR | 4 | 12.38 | 5 | 15° | 0.8 | 1.2 |
ขนาดเกลียว | คาร์ไบด์ | วัสดุเคลือบผิว | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
CK010 | XC3030 | XP3035 | XP2040 | XC1015 | XC5040 | ||
(1) | SDHT09T308FR-NM | 7811076 | — | — | — | — | — |
SDKT09T308SR-GL | — | 7825073 | 7814073 | 7813073 | — | — | |
— | — | — | — | — | 7816073 | ||
SDKT09T308SR-GM | — | 7825074 | 7814074 | 7813074 | — | — | |
SDKT09T308SR-GR | — | — | — | — | 7812075 | — | |
(2) | SDHT120508FR-NM | 7811625 | — | — | — | — | — |
SDKT120508SR-GL | — | — | — | 7813623 | — | — | |
— | — | — | — | — | 7816620 | ||
SDKT120508SR-GM | — | 7825622 | 7814621 | — | — | — | |
SDKT120508SR-GR | — | — | — | — | 7812624 | — |
(1) ถึง (2) เทียบเท่ากับหมายเลขอินเสิร์ทที่เข้ากันได้ในตารางชิ้นส่วน
ชิ้นส่วน
กรุณาซื้อประแจแยกต่างหาก
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | วัสดุชิ้นงาน | ประเภท วัสดุ | ขนาดเกลียว | รายละเอียด วัสดุชิ้นงาน | หมายเลข เครื่องมือ | ความหนา มิติ T (มิลลิเมตร) | A x B (มิลลิเมตร) | ใบมีดลบคม ย่อย B (มิลลิเมตร) | วัสดุ | ความพร้อมใช้งานของข้อมูล CAD (2D/3D) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 523.00 | OP MILLING INSERT | 10 ชิ้น | 5 วัน | - | โลหะที่ไม่ใช่เหล็ก | CK010 | SDHT09T308FR-NM | - | 7811076 | 3.97 | 9.07×9.07 | 2.5 | คาร์ไบด์ | - | ||
฿ 676.00 | OSG MILLING CHIP | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | โลหะที่ไม่ใช่เหล็ก | CK010 | SDHT120508FR-NM | - | 7811625 | 5 | 12.38×12.38 | 1.2 | คาร์ไบด์ | 2D/3D | ||
฿ 286.00 | OSG MILLING CHIP | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | เหล็กกล้า / เหล็กหล่อ | XC3030 | SDKT09T308SR-GL | - | 7825073 | 3.97 | 9.07×9.07 | 2.5 | การเคลือบผิว | 2D/3D | ||
฿ 650.00 | OP MILLING INSERT | 1 ชิ้น | 5 วัน | - | สเตนเลส | XC5040 | SDKT09T308SR-GL | เหล็กกล้าทนความร้อน | 7816073 | 3.97 | 9.07×9.07 | 2.5 | การเคลือบผิว | - | ||
฿ 363.00 | OP MILLING INSERT | 1 ชิ้น | 5 วัน | - | เหล็กกล้า / สเตนเลส | XP2040 | SDKT09T308SR-GL | - | 7813073 | 3.97 | 9.07×9.07 | 2.5 | การเคลือบผิว | - | ||
฿ 363.00 | OP MILLING INSERT | 1 ชิ้น | 5 วัน | - | เหล็กกล้า / สเตนเลส / เหล็กหล่อ | XP3035 | SDKT09T308SR-GL | - | 7814073 | 3.97 | 9.07×9.07 | 2.5 | การเคลือบผิว | - | ||
฿ 286.00 | OSG MILLING CHIP | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | เหล็กกล้า / เหล็กหล่อ | XC3030 | SDKT09T308SR-GM | - | 7825074 | 3.97 | 9.07×9.07 | 2.5 | การเคลือบผิว | 2D/3D | ||
฿ 363.00 | OP MILLING INSERT | 1 ชิ้น | 5 วัน | - | เหล็กกล้า / สเตนเลส | XP2040 | SDKT09T308SR-GM | - | 7813074 | 3.97 | 9.07×9.07 | 2.5 | การเคลือบผิว | - | ||
฿ 363.00 | OP MILLING INSERT | 1 ชิ้น | 5 วัน | - | เหล็กกล้า / สเตนเลส / เหล็กหล่อ | XP3035 | SDKT09T308SR-GM | - | 7814074 | 3.97 | 9.07×9.07 | 2.5 | การเคลือบผิว | - | ||
฿ 363.00 | OP MILLING INSERT | 1 ชิ้น | 5 วัน | - | เหล็กหล่อ | XC1015 | SDKT09T308SR-GR | - | 7812075 | 3.97 | 9.07×9.07 | 2.5 | การเคลือบผิว | - | ||
฿ 663.00 | OSG MILLING CHIP | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | สเตนเลส / โลหะผสม ทนความร้อน , โลหะผสม ไททาเนียม | XC5040 | SDKT120508SR-GL | - | 7816620 | 5 | 12.38×12.38 | 1.2 | การเคลือบผิว | 2D/3D | ||
฿ 512.00 | OSG MILLING CHIP | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | เหล็กกล้า / สเตนเลส | XP2040 | SDKT120508SR-GL | - | 7813623 | 5 | 12.38×12.38 | 1.2 | การเคลือบผิว | 2D/3D | ||
฿ 512.00 | OSG MILLING CHIP | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | เหล็กกล้า / เหล็กหล่อ | XC3030 | SDKT120508SR-GM | - | 7825622 | 5 | 12.38×12.38 | 1.2 | การเคลือบผิว | 2D/3D | ||
฿ 512.00 | OSG MILLING CHIP | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | เหล็กกล้า / สเตนเลส / เหล็กหล่อ | XP3035 | SDKT120508SR-GM | - | 7814621 | 5 | 12.38×12.38 | 1.2 | การเคลือบผิว | 2D/3D | ||
฿ 512.00 | OSG MILLING CHIP | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | เหล็กหล่อ | XC1015 | SDKT120508SR-GR | - | 7812624 | 5 | 12.38×12.38 | 1.2 | การเคลือบผิว | 2D/3D |
กำลังโหลด …
รูปทรง (ตัวอักษรตัวแรกในรหัสรุ่น) | S (แบบเหลี่ยม) | มุมหลบ | D (15 °) | R(มิลลิเมตร) | 0.8 |
---|---|---|---|---|---|
จำนวน ซี่, แถว, ชุด | 4 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง