(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[รายละเอียดจำเพาะ]
· รูปทรง: ดอกกัด
· ดอกเอ็นมิลชนิดเปลี่ยนปลายใบมีดได้
[การใช้งาน] พื้นผิวเรียบ พื้นผิวด้านข้าง ร่อง
รหัสสินค้า |
---|
PSF09R025SS25-3S |
PSF09R032SS32-4S |
PSF09R040SS32-5S |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก dc (φ) | ความยาวรวม l / ความสูงของหัวกัด (มิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน ds (มิลลิเมตร) | จำนวนฟลุต (แผ่น) | ความยาวใต้คอℓ2 (มิลลิเมตร) | หมายเลข เครื่องมือ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 10,764.00 | OP MILLING BODY | 1 ชิ้น | 5 วัน | 25 | 120 | 25 | 3 | 35 | 7803001 | ||
฿ 13,831.00 | OP MILLING BODY | 1 ชิ้น | 5 วัน | 32 | 130 | 32 | 4 | 45 | 7803002 | ||
฿ 17,605.00 | OP MILLING BODY | 1 ชิ้น | 5 วัน | 40 | 140 | 32 | 5 | 50 | 7803003 |
กำลังโหลด …
การใช้เครื่องจักร | เครื่องบิน / ด้าน / ร่อง | วิธีการติดตั้ง | พร้อมที่ มือจับ | ชิป IC ใช้งานได้ | SDKT09T308… |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง