(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[รายละเอียดจำเพาะ]
· รูปทรง: ดอกกัด
· ดอกเอ็นมิลชนิดเปลี่ยนปลายใบมีดได้
[การใช้งาน] การปรับรูปทรง
รหัสสินค้า |
---|
PFB-R100SF6 |
PFB-R120SF6 |
PFB-R160SF8 |
PFB-R200SF10 |
PFB-R250SF12 |
PFB-R300SF16 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก dc (φ) | ความยาวรวม l / ความสูงของหัวกัด (มิลลิเมตร) | หมายเลข เครื่องมือ | เส้นผ่าศูนย์กลางคอ / d2 (มิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลางการติดตั้งดา (มิลลิเมตร) | ขนาด สกรู dg (มิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลางปลายใบหน้า | ขนาดประแจ (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 4,656.00 | OSG MILLING CHIP | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 26 | 7801490 | 9 | 6.5 | 6 | 9 | 6 | ||
฿ 4,818.00 | OSG MILLING CHIP | 1 ชิ้น | 5 วัน | 12 | 26 | 7801491 | 11 | 6.5 | 6 | 11 | 6 | ||
฿ 5,551.00 | OSG MILLING CHIP | 1 ชิ้น | 5 วัน | 16 | 32 | 7801492 | 14 | 8.5 | 8 | 14.5 | 8 | ||
฿ 6,230.00 | OSG MILLING CHIP | 1 ชิ้น | 5 วัน | 20 | 38 | 7801493 | 18 | 10.5 | 10 | 18 | 10 | ||
฿ 7,397.00 | OSG MILLING CHIP | 1 ชิ้น | 5 วัน | 25 | 38 | 7801494 | 22 | 12.5 | 12 | 23 | 12 | ||
฿ 9,624.00 | OSG MILLING CHIP | 1 ชิ้น | 5 วัน | 30 | 43 | 7801495 | 27 | 17 | 16 | 28 | 16 |
กำลังโหลด …
วิธีการติดตั้ง | ปลั๊กตรงกลาง | จำนวนฟลุต(แผ่น) | 2 | รายละเอียดการ การใช้งาน การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร | การปรับรูปทรง |
---|---|---|---|---|---|
ชิป IC ใช้งานได้ | PBF··· | การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร (2) | การลบมุมรูปทรง |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง