(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[รายละเอียดจำเพาะ]
· รูปทรง: ดาย
· ชนิดเกลียว: เทเปอร์สำหรับท่อ
· การเคลือบผิว: ไม่เคลือบ
· วัสดุของเครื่องมือ: HSS อัลลอย
รหัสสินค้า |
---|
TPD-S-38X1/2-14NPTF |
TPD-S-38X1/4-18NPTF |
TPD-S-38X1/8-27NPTF |
TPD-S-38X3/8-18NPTF |
TPD-S-50X3/4-14NPTF |
TPD-S-63X1-11-1/2NPTF |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาดเกลียว | ระยะพิทช์ หรือจำนวนเกลียว (มิลลิเมตร) | หมายเลข เครื่องมือ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 5,498.00 | ROUND DIE | 1 ชิ้น | 5 วัน | NPTF1/2 | 14 | 47904 | ||
฿ 5,226.00 | ROUND DIE | 1 ชิ้น | 5 วัน | NPTF1/4 | 18 | 47902 | ||
฿ 5,226.00 | ROUND DIE | 1 ชิ้น | 5 วัน | NPTF1/8 | 27 | 47901 | ||
฿ 5,226.00 | ROUND DIE | 1 ชิ้น | 5 วัน | NPTF3/8 | 18 | 47903 | ||
฿ 8,673.00 | ROUND DIE | 1 ชิ้น | 5 วัน | NPTF3/4 | 14 | 47912 | ||
฿ 18,663.00 | ROUND DIE | 1 ชิ้น | 5 วัน | NPTF1 | 11.5 | 47918 |
กำลังโหลด …
ประเภทเกลียว | ท่อเหล็ก ทรงเรียว | ประเภทวัสดุเครื่องมือ | โลหะผสม เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS) | รุ่นมีรูต๊าปเกลียว | แม่พิมพ์ |
---|---|---|---|---|---|
การผ่านการเคลือบผิว | ไม่มี | ประเภทการเคลือบผิว | แบบไม่เคลือบ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง