(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[รายละเอียดจำเพาะ]
· รูปทรง: ดอกต๊าปร่องเกลียว
· ชนิดสกรู: เมตริก
· เกลียวแชมเฟอร์: 3 P
· วัสดุงาน: วัสดุอลูมิเนียมรีด (AL) [○] / อลูมิเนียมอัลลอยหล่อ (AC, ADC) [◎] / แมกนีเซียมอัลลอยหล่อ (MC) (◎) / ซิงค์อัลลอยหล่อ (ZDC) [◎]
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาดเกลียว | ระยะพิทช์ หรือจำนวนเกลียว (มิลลิเมตร) | การผ่านการเคลือบผิว | ประเภทการเคลือบผิว | L (มิลลิเมตร) | งานละเอียด | ความยาวใต้คอ (mm) | เส้นผ่านศูนย์กลางของลิงค์ข้อต่อ (mm) | การเคลือบพื้นผิว | รายละเอียดการ การเคลือบผิว | หมายเลข เครื่องมือ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 584.00 | OSG TAPS | 1 ชิ้น | 5 วัน | M3 | 0.5 | ที่รวมอยู่ | อื่น ๆ | 46 | OH3 | 19 | 4 | - | การเคลือบผิว V | 8311669 | ||
฿ 576.00 | OSG TAPS | 1 ชิ้น | 5 วัน | M4 | 0.7 | ที่รวมอยู่ | อื่น ๆ | 52 | OH3 | 21 | 6 | - | การเคลือบผิว V | 8311683 | ||
฿ 578.00 | OSG TAPS | 1 ชิ้น | 5 วัน | M5 | 0.8 | ที่รวมอยู่ | อื่น ๆ | 60 | OH3 | 24 | 6 | - | การเคลือบผิว V | 8311697 | ||
฿ 595.00 | OSG TAPS | 1 ชิ้น | 5 วัน | M6 | 1 | ที่รวมอยู่ | อื่น ๆ | 62 | OH3 | 29 | 6 | - | การเคลือบผิว V | 8311711 | ||
฿ 753.00 | HSS TAP | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | M8 | 1.25 | ที่รวมอยู่ | อื่น ๆ | 70 | OH4 | 37 | 8 | - | การเคลือบผิว V | 8311725 | ||
฿ 909.00 | OSG TAPS | 1 ชิ้น | 5 วัน | M10 | 1.5 | ที่รวมอยู่ | อื่น ๆ | 75 | OH4 | 41 | 8 | - | การเคลือบผิว V | 8311739 | ||
฿ 909.00 | OSG TAPS | 1 ชิ้น | 5 วัน | M10 | 1.25 | ที่รวมอยู่ | อื่น ๆ | 75 | OH4 | 41 | 8 | - | การเคลือบผิว V | 8311743 | ||
฿ 1,195.00 | OSG TAPS | 1 ชิ้น | 5 วัน | M12 | 1.5 | ที่รวมอยู่ | อื่น ๆ | 82 | OH4 | 48 | 10 | - | การเคลือบผิว V | 8311761 | ||
฿ 1,195.00 | OSG TAPS | 1 ชิ้น | 5 วัน | M12 | 1.25 | ที่รวมอยู่ | อื่น ๆ | 82 | OH4 | 48 | 10 | - | การเคลือบผิว V | 8311765 | ||
฿ 1,195.00 | OSG TAPS | 1 ชิ้น | 5 วัน | M12 | 1.75 | ที่รวมอยู่ | อื่น ๆ | 82 | OH4 | 48 | 10 | - | การเคลือบผิว V | 8311757 | ||
฿ 1,615.00 | OSG TAPS | 1 ชิ้น | 5 วัน | M14 | 1.5 | ที่รวมอยู่ | อื่น ๆ | 88 | OH4 | 48 | 12 | - | การเคลือบผิว V | 8311783 | ||
฿ 1,615.00 | OSG TAPS | 1 ชิ้น | 5 วัน | M14 | 2 | ที่รวมอยู่ | อื่น ๆ | 88 | OH5 | 48 | 12 | - | การเคลือบผิว V | 8311779 | ||
฿ 2,088.00 | OSG TAPS | 1 ชิ้น | 5 วัน | M16 | 1.5 | ที่รวมอยู่ | อื่น ๆ | 95 | OH4 | 52 | 16 | - | การเคลือบผิว V | 8311801 | ||
฿ 2,088.00 | OSG TAPS | 1 ชิ้น | 5 วัน | M16 | 2 | ที่รวมอยู่ | อื่น ๆ | 95 | OH5 | 52 | 16 | - | การเคลือบผิว V | 8311797 | ||
฿ 1,746.00 | OSG TAPS | 1 ชิ้น | 5 วัน | M18 | 1.5 | ไม่มี | แบบไม่เคลือบ | 100 | OH4 | 55 | 16 | กระบวนการไนไตรด์ | - | 8311819 | ||
฿ 1,746.00 | OSG TAPS | 1 ชิ้น | 5 วัน | M18 | 2.5 | ไม่มี | แบบไม่เคลือบ | 100 | OH5 | 55 | 16 | กระบวนการไนไตรด์ | - | 8311815 | ||
฿ 2,268.00 | OSG TAPS | 1 ชิ้น | 5 วัน | M20 | 1.5 | ไม่มี | แบบไม่เคลือบ | 105 | OH4 | 58 | 16 | กระบวนการไนไตรด์ | - | 8311837 | ||
฿ 2,268.00 | OSG TAPS | 1 ชิ้น | 5 วัน | M20 | 2.5 | ไม่มี | แบบไม่เคลือบ | 105 | OH5 | 58 | 16 | กระบวนการไนไตรด์ | - | 8311833 | ||
฿ 3,678.00 | OSG TAPS | 1 ชิ้น | 5 วัน | M24 | 3 | ไม่มี | แบบไม่เคลือบ | 120 | OH5 | 66 | 20 | กระบวนการไนไตรด์ | - | 8311869 |
กำลังโหลด …
ประเภทเกลียว | มิเตอร์วัดไฟ | จำนวนเกลียวที่ลบมุม | 3P | ประเภทวัสดุเครื่องมือ | วานาเดียม เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS) |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุชิ้นงาน | วัสดุ อะลูมิเนียม รีด (AL) / อลูมิเนียมอัลลอยด์ (AC, ADC) / โลหะผสมแมกนีเซียม หล่อ (MC) / การ หล่อ สังกะสีอัลลอยด์ (ZDC) | รุ่นมีรูต๊าปเกลียว | ดอกต๊าปร่องเกลียว | รุ่นมีรูเจาะ | สำหรับคนตาบอดรู |
จำนวนร่อง | 2 | ศูนย์ภายนอก | NO |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง