1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ดอกต๊าปร่องเกลียวสำหรับขนาดเกลียวใหญ่ สำหรับเครื่องจักรแนวนอน_HXL-SFT

ดอกต๊าปร่องเกลียวสำหรับขนาดเกลียวใหญ่ สำหรับเครื่องจักรแนวนอน_HXL-SFT
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,489.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[รายละเอียดจำเพาะ]
· รูปทรง: ดอกต๊าปร่องเกลียว
· ชนิดสกรู: เมตริก
· เกลียวแชมเฟอร์: 2.5 P
· วัสดุงาน: เหล็กกล้าคาร์บอนต่ำ (อัลลอยที่คาร์บอนต่ำกว่า 0.25%) [○] / เหล็กกล้าคาร์บอนปานกลาง (อัลลอยที่คาร์บอนอยู่ระหว่าง 0.25 ถึง 0.45%) [◎] / เหล็กกล้าคาร์บอนสูง (อัลลอยที่คาร์บอนสูงกว่า 0.45%) [○] / เหล็กอัลลอย (SCM) [○] / เหล็กกล้าหล่อ (SC) [○] / เหล็กหล่อ (FC) [○] / เหล็กหล่อเหนียว (FCD) [○] / เทอร์โมพลาสติก (ไวนิลคลอไรด์ ไนล่อน และอื่นๆ) [○]

รหัสสินค้า
HXL-SFT-OH4M16X1.5
HXL-SFT-OH5M20X2.5
HXL-SFT-OH5M24X3
HXL-SFT-OH5M30X3.5
HXL-SFT-OH6M36X4
HXL-SFT-OH6M48X5
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งขนาดเกลียว ระยะพิทช์ หรือจำนวนเกลียว
(มิลลิเมตร)
L
(มิลลิเมตร)
งานละเอียด ความยาวใต้คอ
(mm)
เส้นผ่านศูนย์กลางของลิงค์ข้อต่อ
(mm)
จำนวนร่อง หมายเลข เครื่องมือ

฿ 1,489.00

OSG TAPS 1 ชิ้น 5 วัน M161.5100OH45012.548324064

฿ 2,636.00

OSG TAPS 1 ชิ้น 5 วัน M202.5140OH5851548324078

฿ 4,232.00

OSG TAPS 1 ชิ้น 5 วัน M243160OH5981958324090

฿ 8,018.00

OSG TAPS 1 ชิ้น 5 วัน M303.5180OH5702358324098

฿ 10,754.00

OSG TAPS 1 ชิ้น 5 วัน M364200OH6702858324111

฿ 22,315.00

OSG TAPS 1 ชิ้น 5 วัน M485250OH6983868324133

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภทเกลียว มิเตอร์วัดไฟ จำนวนเกลียวที่ลบมุม 2.5P ประเภทวัสดุเครื่องมือ วานาเดียม เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS)
วัสดุชิ้นงาน เหล็กกล้าคาร์บอน ต่ำ (ปริมาณ C เท่ากับ 0.25% หรือน้อยกว่า) / เหล็กกล้าคาร์บอน ปานกลาง - ปานกลาง (ปริมาณ C 0.25 - 0.45%) / เหล็กกล้าคาร์บอน (ปริมาณ C เกิน 0.45%) / โลหะผสม เหล็กกล้า (SCM) / เหล็กกล้าหล่อ (SC) / เหล็กหล่อ (FC) / เหล็กหล่อเหนียว (FCD) / เทอร์โมพลาสติก (พีวีซี, ไนล่อน ฯลฯ ) รุ่นมีรูต๊าปเกลียว ดอกต๊าปร่องเกลียว รุ่นมีรูเจาะ สำหรับคนตาบอดรู
การผ่านการเคลือบผิว ไม่มี ประเภทการเคลือบผิว แบบไม่เคลือบ มุม แรงบิด(°) 15
ศูนย์ภายนอก การเคลือบพื้นผิว กระบวนการออกซิไดซ์