(!) Since support from Microsoft will end on January 14 2020, Windows 7 user might not be able to use MISUMI website effectively. Please consider to update your system as ‘MISUMI Website system requirement’. เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

  • แจ้งเปลี่ยนแปลงวันทำงานและวันหยุดเทศกาลสงกรานต์เดือนเมษายน  |   Postpone Songkran Holiday of April 2020 > click
  • เนื่องจากสถานการณ์ปัจจุบันมีการยกเลิกเที่ยวบินในหลายประเทศเป็นจำนวนมาก ส่งผลให้สินค้านำเข้าบางรายการอาจจัดส่งได้ล่าช้ากว่าที่กำหนดไว้ มิซูมิจะพยายามจัดส่งให้เร็วที่สุด
    Regarding to current situation, there are many flights cancellation in many countries. It may cause some imported product be delay in delivery. MISUMI try our best to deliver product to customers.

Spiral Tap Series, General Purpose (Left-Hand Thread) EX-SFT-L

Spiral Tap Series, General Purpose (Left-Hand Thread) EX-SFT-L

[Specifications]
· Shape: Spiral Tap
· Screw type: metric
· Chamfer threads: 2.5 P
· Work Material: Medium Carbon Steel (0.25 to 0.45% carbon alloy) [○] / Alloy Steel (SCM) [○] / Ductile Iron (FCD) [○] / Copper (Cu) [○] / Brass (Bs) [○] / Brass Cast Iron (BsC) [○] / Bronze (PB) [○] / Aluminum Rolled Material (AL) [○] / Aluminum Alloy Casting (AC, ADC) [○] / Magnesium Alloy Casting (MC) [○] / Zinc Alloy Casting (ZDC) [○] / Thermoplastic Plastic (Vinyl Chloride, Nylon, Etc.) [○]

PDF

 
Part Number
EX-SFT-OH2-M3X0.5-L
EX-SFT-OH2-M4X0.7-L
EX-SFT-OH2-M5X0.8-L
EX-SFT-OH2-M6X1-L
EX-SFT-OH2-M8X1.25-L
EX-SFT-OH2-M10X1.5-L
EX-SFT-OH2-M10X1.25-L
EX-SFT-OH2-M12X1.5-L
EX-SFT-OH2-M12X1.25-L
EX-SFT-OH2-M12X1.75-L
EX-SFT-OH2-M14X1.5-L
EX-SFT-OH2-M14X2-L
EX-SFT-OH2-M16X1.5-L
EX-SFT-OH2-M16X2-L
EX-SFT-OH2-M18X1.5-L
EX-SFT-OH2-M20X1.5-L
EX-SFT-OH2-M22X1.5-L
EX-SFT-OH2-M24X1.5-L
EX-SFT-OH2-M27X1.5-L
EX-SFT-OH2-M30X1.5-L
EX-SFT-OH3-M18X2.5-L
EX-SFT-OH3-M20X2.5-L
EX-SFT-OH3-M22X2.5-L
EX-SFT-OH3-M24X3-L
EX-SFT-OH3-M27X3-L
EX-SFT-OH3-M30X3.5-L
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่งNominal Pitch, Number of Threads
(mm)
L
(mm)
Precision Length Under Neck
(mm)
Link Diameter
(mm)
No. of Grooves Protrusion Tool No.
Same day M30.546OH21943-18510
Same day M40.752OH22153Available18514
Same day M50.860OH2245.53Available18518
Same day M6162OH22963Available18522
Same day M81.2570OH2376.23-18526
Same day M101.575OH24173-18530
Same day M101.2575OH24173-18532
Same day M121.582OH2488.53-18538
8 Day(s) M121.2582OH2488.53-18540
Same day M121.7582OH2488.53-18536
8 Day(s) M141.588OH24810.53-18546
8 Day(s) M14288OH24810.53-18544
Same day M161.595OH25212.53-18552
Same day M16295OH25212.53-18550
3 Day(s) or more M181.5100OH255144-18558
3 Day(s) or more M201.5105OH258154-18564
3 Day(s) or more M221.5115OH263174-18570
3 Day(s) or more M241.5120OH266194-18576
3 Day(s) or more M271.5130OH271204-18582
3 Day(s) or more M301.5135OH274234-18588
3 Day(s) or more M182.5100OH355144-18556
Same day M202.5105OH358154-18562
3 Day(s) or more M222.5115OH363174-18568
Same day M243120OH366194-18573
3 Day(s) or more M273130OH371204-18580
Same day M303.5135OH374234-18586

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Basic Informationข้อมูลพื้นฐาน

Thread Types Meter Number of Chamfered Threads 2.5P Tool Material Type Vanadium High-Speed Steel
Work Material Medium-Carbon Steel (C Content 0.25 - 0.45%) / Alloy Steel (SCM) / Ductile Cast Iron (FCD) / Copper (Cu) / Brass (Bs) / Brass Cast Iron (BsC) / Bronze (PB) / Rolled Aluminum Material (AL) / Cast Aluminum Alloy (AC, ADC) / Cast Magnesium Alloy (MC) / Zinc Alloy Castings (ZDC) / Thermoplastic (PVC, Nylon etc.) Tap Model Spiral Tap Bore Model For Blind Holes
Coating Presence None Coating Type Non-Coated

Additional Products in this Category

Customers Who Viewed This Item Also Viewed

Tech Support

Third-party Brand
Tel:1382 Press 7 (038-959200 Press 7) / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)