1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 5:00 21/4/2024 to 5:00 22/4/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

ดอกต๊าปร่องเกลียวสำหรับเครื่องเย็บที่ใช้งานทั่วไป, (SM) เกลียว EX-SFT-SM

ดอกต๊าปร่องเกลียวสำหรับเครื่องเย็บที่ใช้งานทั่วไป, (SM) เกลียว EX-SFT-SM
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 328.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[รายละเอียดจำเพาะ]
· รูปทรง: ดอกต๊าปร่องเกลียว
· ชนิดเกลียว: แมชชีนนิ่ง
· เกลียวแชมเฟอร์: 2.5 P
· วัสดุงาน: เหล็กกล้าคาร์บอนปานกลาง (อัลลอยที่คาร์บอนอยู่ระหว่าง 0.25 ถึง 0.45%) [○] / เหล็กอัลลอย (SCM) [○] / เหล็กหล่อเหนียว (FCD) [○] / ทองแดง (Cu) [○] / ทองเหลือง (Bs) [○] / เหล็กหล่อทองเหลือง (BsC) [○] / บรอนซ์ (PB) [○] / วัสดุอลูมิเนียมรีด (AL) [○] / อลูมิเนียมอัลลอยหล่อ (AC, ADC) [○] / แมกนีเซียมอัลลอยหล่อ (MC) [○] / ซิงค์อัลลอยหล่อ (ZDC) [○] / เทอร์โมพลาสติก (ไวนิลคลอไรด์ ไนล่อน และอื่นๆ) [○]

รหัสสินค้า
EX-SFT-SM1/4-24
EX-SFT-SM1/4-40
EX-SFT-SM1/8-44
EX-SFT-SM3/16-28
EX-SFT-SM3/16-32
EX-SFT-SM3/32-56
EX-SFT-SM9/32-20
EX-SFT-SM9/32-28
EX-SFT-SM9/64-40
EX-SFT-SM11/64-40
EX-SFT-SM15/64-28
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งขนาดเกลียว ระยะพิทช์ หรือจำนวนเกลียว
(มิลลิเมตร)
L
(มิลลิเมตร)
งานละเอียด เส้นผ่านศูนย์กลางของลิงค์ข้อต่อ
(mm)
ศูนย์ภายนอก หมายเลข เครื่องมือ

฿ 328.00

HSS TAP 1 ชิ้น 5 วัน SM1/42462OH26YES19917

฿ 438.00

HSS TAP 1 ชิ้น 5 วัน SM1/44062OH26YES19920

฿ 383.00

HSS TAP 1 ชิ้น 5 วัน SM1/84446OH14YES19903

฿ 328.00

HSS TAP 1 ชิ้น 5 วัน SM3/162860OH25.5YES19910

฿ 383.00

HSS TAP 1 ชิ้น 5 วัน SM3/163260OH25.5YES19911

฿ 495.00

HSS TAP 1 ชิ้น 5 วัน SM3/325642OH13YES19901

฿ 546.00

HSS TAP 1 ชิ้น 5 วัน SM9/322065OH26.5NO19921

฿ 546.00

HSS TAP 1 ชิ้น 5 วัน SM9/322865OH26.5NO19922

฿ 328.00

HSS TAP 1 ชิ้น 5 วัน SM9/644048OH14YES19905

฿ 328.00

HSS TAP 1 ชิ้น 5 วัน SM11/644055OH25YES19907

฿ 328.00

HSS TAP 1 ชิ้น 5 วัน SM15/642862OH26YES19915

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภทเกลียว ใช้กับเครื่อง จำนวนเกลียวที่ลบมุม 2.5P ประเภทวัสดุเครื่องมือ วานาเดียม เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS)
วัสดุชิ้นงาน เหล็กกล้าคาร์บอน ปานกลาง - ปานกลาง (ปริมาณ C 0.25 - 0.45%) / โลหะผสม เหล็กกล้า (SCM) / เหล็กหล่อเหนียว (FCD) / ทองแดง (ลูกบาศ์ก) / ทองเหลือง (bs) / เหล็กหล่อ ทองเหลือง (bsc) / บรอนซ์ (PB) / วัสดุ อะลูมิเนียม รีด (AL) / อลูมิเนียมอัลลอยด์ (AC, ADC) / โลหะผสมแมกนีเซียม หล่อ (MC) / การ หล่อ สังกะสีอัลลอยด์ (ZDC) / เทอร์โมพลาสติก (พีวีซี, ไนล่อน ฯลฯ ) รุ่นมีรูต๊าปเกลียว ดอกต๊าปร่องเกลียว รุ่นมีรูเจาะ สำหรับคนตาบอดรู
การผ่านการเคลือบผิว ไม่มี ประเภทการเคลือบผิว แบบไม่เคลือบ