1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ดอกต๊าปร่องเกลียวสำหรับการใช้งานทั่วไปชนิดด้ามยาว (พร้อม OX) OX)_EX-H-SFT

ดอกต๊าปร่องเกลียวสำหรับการใช้งานทั่วไปชนิดด้ามยาว (พร้อม OX) OX)_EX-H-SFT
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 545.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[รายละเอียดจำเพาะ]
· รูปทรง: ดอกต๊าปร่องเกลียว
· ชนิดสกรู: เมตริก
· เกลียวแชมเฟอร์: 2.5 P
· วัสดุงาน: เหล็กกล้าคาร์บอนต่ำ (อัลลอยที่คาร์บอนต่ำกว่า 0.25%) [○] / เหล็กกล้าคาร์บอนปานกลาง (อัลลอยที่คาร์บอนอยู่ระหว่าง 0.25 ถึง 0.45%) [○] / เหล็กกล้าหล่อ (SC) [○] / เทอร์โมพลาสติก (ไวนิลคลอไรด์ ไนล่อน และอื่นๆ) [○]

รหัสสินค้า
EX-LT-H-SFT-M3X0.5X100
EX-LT-H-SFT-M4X0.7X100
EX-LT-H-SFT-M5X0.8X100
EX-LT-H-SFT-M6X1X100
EX-LT-H-SFT-M6X1X150
EX-LT-H-SFT-M8X1.25X100
EX-LT-H-SFT-M8X1.25X150
EX-LT-H-SFT-M10X1.5X150
EX-LT-H-SFT-M12X1.5X150
EX-LT-H-SFT-M12X1.25X150
EX-LT-H-SFT-M12X1.75X150
EX-LT-H-SFT-M12X1.75X200
EX-LT-H-SFT-M14X1.5X150
EX-LT-H-SFT-M14X1.5X200
EX-LT-H-SFT-M14X2X150
EX-LT-H-SFT-M14X2X200
EX-LT-H-SFT-M16X1.5X150
EX-LT-H-SFT-M16X1.5X200
EX-LT-H-SFT-M16X2X150
EX-LT-H-SFT-M16X2X200
EX-LT-H-SFT-M18X1.5X150
EX-LT-H-SFT-M18X1.5X200
EX-LT-H-SFT-M18X2.5X150
EX-LT-H-SFT-M18X2.5X200
EX-LT-H-SFT-M20X1.5X150
EX-LT-H-SFT-M20X1.5X200
EX-LT-H-SFT-M20X2.5X150
EX-LT-H-SFT-M20X2.5X200
EX-LT-H-SFT-M22X1.5X150
EX-LT-H-SFT-M22X1.5X200
EX-LT-H-SFT-M22X2.5X150
EX-LT-H-SFT-M22X2.5X200
EX-LT-H-SFT-M24X1.5X150
EX-LT-H-SFT-M24X1.5X200
EX-LT-H-SFT-M24X3X150
EX-LT-H-SFT-M24X3X200
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งขนาดเกลียว ระยะพิทช์ หรือจำนวนเกลียว
(มิลลิเมตร)
L
(มิลลิเมตร)
งานละเอียด ความยาวใต้คอ
(mm)
เส้นผ่านศูนย์กลางของลิงค์ข้อต่อ
(mm)
จำนวนร่อง ศูนย์ภายนอก ติ่ง หมายเลข เครื่องมือ

฿ 799.00

HSS TAP 1 ชิ้น 5 วัน M30.5100OH21943NO-17310

฿ 739.00

OSG TAPS 1 ชิ้น 5 วัน M40.7100OH22153YESมีจำหน่าย17318

฿ 623.00

HSS TAP 1 ชิ้น 5 วัน M50.8100OH2245.53YESมีจำหน่าย17326

฿ 545.00

HSS TAP 1 ชิ้น 5 วัน M61100OH22963YESมีจำหน่าย17334

฿ 953.00

HSS TAP 1 ชิ้น 5 วัน M61150OH22963YESมีจำหน่าย17336

฿ 675.00

HSS TAP 1 ชิ้น 5 วัน M81.25100OH2376.23NO-17342

฿ 1,154.00

HSS TAP 1 ชิ้น 5 วัน M81.25150OH2376.23NO-17344

฿ 1,349.00

HSS TAP 1 ชิ้น 5 วัน M101.5150OH24173NO-17352

฿ 1,719.00

HSS TAP 1 ชิ้น 5 วัน M121.5150OH2488.53NO-17372

฿ 1,719.00

HSS TAP 1 ชิ้น 5 วัน M121.25150OH2488.53NO-17376

฿ 1,715.00

HSS TAP 1 ชิ้น 5 วัน M121.75150OH2488.53NO-17368

฿ 2,009.00

HSS TAP 1 ชิ้น 5 วัน M121.75200OH2488.53NO-17370

฿ 2,130.00

HSS TAP 1 ชิ้น 5 วัน M141.5150OH24810.53NO-79112

฿ 2,613.00

HSS TAP 1 ชิ้น 5 วัน M141.5200OH24810.53NO-79114

฿ 2,130.00

HSS TAP 1 ชิ้น 5 วัน M142150OH24810.53NO-79104

฿ 2,499.00

HSS TAP 1 ชิ้น 5 วัน M142200OH24810.53NO-79106

฿ 2,288.00

HSS TAP 1 ชิ้น 5 วัน M161.5150OH25212.53NO-79128

฿ 3,001.00

HSS TAP 1 ชิ้น 5 วัน M161.5200OH25212.53NO-79130

฿ 2,288.00

HSS TAP 1 ชิ้น 5 วัน M162150OH25212.53NO-79120

฿ 3,001.00

HSS TAP 1 ชิ้น 5 วัน M162200OH25212.53NO-79122

฿ 3,092.00

HSS TAP 1 ชิ้น 5 วัน M181.5150OH255144NO-79144

฿ 3,890.00

HSS TAP 1 ชิ้น 5 วัน M181.5200OH255144NO-79146

฿ 3,092.00

HSS TAP 1 ชิ้น 5 วัน M182.5150OH355144NO-79136

฿ 3,890.00

HSS TAP 1 ชิ้น 5 วัน M182.5200OH355144NO-79138

฿ 3,890.00

HSS TAP 1 ชิ้น 5 วัน M201.5150OH258154NO-79160

฿ 4,917.00

HSS TAP 1 ชิ้น 5 วัน M201.5200OH258154NO-79162

฿ 3,890.00

HSS TAP 1 ชิ้น 5 วัน M202.5150OH358154NO-79152

฿ 4,917.00

HSS TAP 1 ชิ้น 5 วัน M202.5200OH358154NO-79154

฿ 4,392.00

HSS TAP 1 ชิ้น 5 วัน M221.5150OH263174NO-79176

฿ 5,327.00

HSS TAP 1 ชิ้น 5 วัน M221.5200OH263174NO-79178

฿ 4,392.00

HSS TAP 1 ชิ้น 5 วัน M222.5150OH363174NO-79168

฿ 5,327.00

HSS TAP 1 ชิ้น 5 วัน M222.5200OH363174NO-79170

฿ 5,099.00

HSS TAP 1 ชิ้น 5 วัน M241.5150OH266194NO-79192

฿ 6,148.00

HSS TAP 1 ชิ้น 5 วัน M241.5200OH266194NO-79194

฿ 5,099.00

HSS TAP 1 ชิ้น 5 วัน M243150OH366194NO-79184

฿ 6,148.00

HSS TAP 1 ชิ้น 5 วัน M243200OH366194NO-79186

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภทเกลียว มิเตอร์วัดไฟ จำนวนเกลียวที่ลบมุม 2.5P ประเภทวัสดุเครื่องมือ วานาเดียม เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS)
วัสดุชิ้นงาน เหล็กกล้าคาร์บอน ต่ำ (ปริมาณ C เท่ากับ 0.25% หรือน้อยกว่า) / เหล็กกล้าคาร์บอน ปานกลาง - ปานกลาง (ปริมาณ C 0.25 - 0.45%) / เหล็กกล้าหล่อ (SC) / เทอร์โมพลาสติก (พีวีซี, ไนล่อน ฯลฯ ) รุ่นมีรูต๊าปเกลียว ดอกต๊าปร่องเกลียว รุ่นมีรูเจาะ สำหรับคนตาบอดรู
การผ่านการเคลือบผิว ไม่มี ประเภทการเคลือบผิว แบบไม่เคลือบ มุม แรงบิด(°) 35
การเคลือบพื้นผิว กระบวนการออกซิไดซ์