1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ประแจขันฟรี อากาศAR3100

RATCHET WRENCH

ประแจขันฟรี อากาศAR3100
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 2,730.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • ราคาขายมีการเปลี่ยนแปลงตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2566 เนื่องจากผู้ผลิตปรับต้นทุน

รายละเอียดสินค้า

ประแจขันฟรี อากาศ
[คุณสมบัติ]
·สำหรับการติด / ถอด โบลท์/ น็อต ในที่แคบและยากต่อการทำงานเช่นสำหรับ งานซ่อมบำรุง ยานพาหนะหรือสายการประกอบ
· ตัวจับชิ้นงาน ขึ้นรูปสองชั้นกัน ลื่น
· เอาต์พุต สามารถปรับได้ตามระดับที่ สวิตช์ ถูกดึงข้อต่อ หมุนเพื่อป้องกันไม่ให้ สายยาง บิด
·สามารถ สวิตช์ การหมุนไปข้างหน้า / ย้อนกลับได้
[การประยุกต์ใช้งาน]
·การ งานซ่อมบำรุง รถยนต์รถจักรยานยนต์จักรยานและการประกอบและ งานซ่อมบำรุง เครื่องจักร

รหัสสินค้า
AR3100
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 2,730.00

RATCHET WRENCH 1 ชิ้น 1 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ความดันลมขณะใช้งาน(Mpa) 0.62 แรงบิดขันแน่น(น·ม) 34 จำนวนการหมุนขณะไม่มีโหลด(รอบต่อนาที) 280
อากาศ เต้าเสียบ Rc1 / 4 (PT1 / 4) ID สายยาง(มิลลิเมตร) 10 ขึ้นไป สกรู ใช้บังคับ M10 (การจำแนกความแข็งแรง 4.6)
มุม เอาต์พุต(มิลลิเมตร) 9.5 ขนาด ก 35 ×ล 32 ×ส 182 มวล(ก.) 600
อุปกรณ์เสริม ปลั๊ก:R1 / 4 (PT1 / 4) / คู่มือการใช้งาน

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน AR3100 ในชุด ประแจขันฟรี อากาศAR3100