1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ถาด ชิ้นส่วนพร้อม แม่เหล็ก MPT

ถาด ชิ้นส่วนพร้อม แม่เหล็ก MPT
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 453.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • ราคาขายมีการเปลี่ยนแปลงตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2566 เนื่องจากผู้ผลิตปรับต้นทุน

รายละเอียดสินค้า

ถาด ส่วนพร้อม แม่เหล็ก ที่สามารถติดกับกล่อง เครื่องมือ ตู้เก็บของ ฯลฯ
[คุณสมบัติ]
· พื้นผิว ด้านหลังของ ถาด ชิ้นส่วนมี ยาง ที่แข็งแรง
· แม่เหล็ก มีพลังสูงถึง 1,000 เกาส์
· สารละลาย จัดเก็บ สกรู ชิ้นส่วนและ เครื่องมือ สะดวกมาก
·ตัว โฮลเดอร์ แม่เหล็ก สเตนเลส ยังทนต่อการ สนิม
[การประยุกต์ใช้งาน]
·งานซ่อมภายนอกอาคาร ฯลฯ
·การจัดการชิ้นส่วนและ เครื่องมือ

รหัสสินค้า
MPT-CM
MPT-CS
MPT-SS
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งรูปทรง ความสูง
(มิลลิเมตร)
มวล
(ก.)

฿ 571.55

TNE HANDTOOL 1 ชิ้น 1 วัน รูปทรง แบบกลม40330

฿ 453.00

HANDTOOL 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน รูปทรง แบบกลม30165

฿ 1,025.40

HAND TOOLS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน เป็นมุมฉาก42650

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภทผลิตภัณฑ์ อื่น ๆ ความหนาของ แผ่นเพลท(มิลลิเมตร) 0.5