(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ไขควงอิมแพค

ไขควงอิมแพค

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

ข้อมูลจำเพาะ / ขนาดลบทั้งหมด

จำนวนวันจัดส่ง :
ราคาต่อหน่วย :

Loading...

  • เริ่ม :
    ฿ 198.09 /หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

Catalog

รหัสรุ่น
BIT-3
BIT-4
BIT-M2
BIT-P2
BIT-P3
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง RoHS ประเภท ปลาย ความยาวรวม
(มิลลิเมตร)
ขนาด ปลาย / ฟิลลิป (+) ขนาดปลาย / หัวแบน (-) ความกว้างของใบมีด (มม.) ขนาดความกว้างปลายสองด้าน (มม.) ขนาดปลาย / หัวแบน (-) ความหนาของใบมีด (มม.) มวล
(ก.)

฿ 243.81

HANDTOOL 1 ชิ้น 10 วัน - ประเภท Hex 65 - - 3 - 15

฿ 242.86

HAND TOOLS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน - ประเภท Hex 65 - - 4 - 15

฿ 198.09

HAND TOOLS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน - แบน (-) 65 - 7 - 0.9 17

฿ 198.09

HAND TOOLS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10 ฟิลลิป (+) 75 No.2 - - - 17

฿ 242.86

HAND TOOLS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10 ฟิลลิป (+) 75 No.3 - - - 17

สเปค พื้นฐาน

  • เส้นผ่านศูนย์กลาง ก้าน(มิลลิเมตร)
    6.35
  • ผลิตภัณฑ์ ชุด/เดียว
    รายการเดียว
  • มีแม่เหล็กที่ปลายใบมีด
    ไม่มี
  • ไม่ว่าจะมี ฟังก์ชั่น ดับเบิลปลาย
    มี
  • สเปค
    บิตชนิดถอดเปลี่ยนได้

รายละเอียดสินค้า

ดอก ไขควงอิมแพค ชนิดเปลี่ยน
[คุณสมบัติ]
·สามารถใช้งานได้โดยใส่ลงในตัว โฮลเดอร์ บิต
[การประยุกต์ใช้งาน]
· เหมาะสำหรับ งานซ่อมบำรุงที่หลากหลาย เช่น งานซ่อมบำรุง รถยนต์ รถจักรยานยนต์ จักรยาน ฯลฯ และ งานซ่อมบำรุงเครื่องจักรอุตสาหกรรม

รหัสรุ่น
BIT-3
BIT-4
BIT-M2
BIT-P2
BIT-P3
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง RoHS ประเภท ปลาย ความยาวรวม
(มิลลิเมตร)
ขนาด ปลาย / ฟิลลิป (+) ขนาดปลาย / หัวแบน (-) ความกว้างของใบมีด (มม.) ขนาดความกว้างปลายสองด้าน (มม.) ขนาดปลาย / หัวแบน (-) ความหนาของใบมีด (มม.) มวล
(ก.)

฿ 243.81

HANDTOOL 1 ชิ้น 10 วัน - ประเภท Hex 65 - - 3 - 15

฿ 242.86

HAND TOOLS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน - ประเภท Hex 65 - - 4 - 15

฿ 198.09

HAND TOOLS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน - แบน (-) 65 - 7 - 0.9 17

฿ 198.09

HAND TOOLS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10 ฟิลลิป (+) 75 No.2 - - - 17

฿ 242.86

HAND TOOLS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10 ฟิลลิป (+) 75 No.3 - - - 17

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1