(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ประแจบล็อค, ประแจตัว T TW (TW-10)

ประแจบล็อค, ประแจตัว T TW (TW-10)

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

ข้อมูลจำเพาะ / ขนาดลบทั้งหมด

จำนวนวันจัดส่ง :
ราคาต่อหน่วย :

Loading...

รายละเอียด

(i)ข้อควรระวัง

  • ราคาขายมีการเปลี่ยนแปลงตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2566 เนื่องจากผู้ผลิตปรับต้นทุน
  • เริ่ม :
    ฿ 317.00 /หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

Catalog

รหัสรุ่น
TW-08
TW-09
TW-10
TW-11
TW-12
TW-13
TW-14
TW-17
TW-19
TW-21
TW-22
TW-23
TW-24
TW-26
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง RoHS ความกว้างด้านทแยงมุม (การวัดค่า S) ความยาวโดยรวม (ขนาด L)
(มิลลิเมตร)
รหัสของทรัสโก้ ความกว้างของเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของชิ้นส่วนแบน (การวัด D1)
(มิลลิเมตร)
มวล/น้ำหนัก
(ก.)

฿ 317.00

HAND TOOLS 1 ชิ้น 1 วัน 10 8 มม 254 369-9536 13 180

฿ 415.00

TNE HANDTOOL 1 ชิ้น 1 วัน - 9 มม 254 369-9544 13 180

฿ 440.00

TNE HANDTOOL 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน - 10 มม 255 369-9552 15 280

฿ 455.00

TNE HANDTOOL 1 ชิ้น 1 วัน - 11 มม 255 369-9561 16.5 280

฿ 465.00

TNE HANDTOOL 1 ชิ้น 10 วัน - 12 มม 256 369-9579 17.5 400

฿ 514.00

HAND TOOLS 1 ชิ้น 1 วัน - 13 มม 256 369-9587 19 400

฿ 514.00

TNE HANDTOOL 1 ชิ้น 1 วัน - 14 มม 276 369-9595 20 450

฿ 412.00

HAND TOOLS 1 ชิ้น 1 วัน - 17 มม 277 369-9609 24 530

฿ 712.00

TNE HANDTOOL 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน - 19 มม 307 369-9617 26 700

฿ 717.00

TNE HANDTOOL 1 ชิ้น 1 วัน - 21 mm 307 369-9625 29 710

฿ 787.00

TNE HANDTOOL 1 ชิ้น 1 วัน - 22 มม 308 369-9633 30 920

฿ 787.00

TNE HANDTOOL 1 ชิ้น 1 วัน - 23 มม 308 369-9641 32 930

฿ 836.00

TNE HANDTOOL 1 ชิ้น 1 วัน - 24 mm 308 369-9650 33 980

฿ 836.00

TNE HANDTOOL 1 ชิ้น 12 วัน - 26 มม 308 369-9668 35 980

สเปค พื้นฐาน

รายละเอียดสินค้า

ความยาวรวมยาวและเข้าถึงที่บางและแคบได้ดี และยังสะดวกสำหรับการหมุนด้วยความเร็วสูงโดยการหมุนส่วนเพลา
[คุณสมบัติ]
· ประเภท มือจับทรงตัว T เพื่อการจับที่ทรงพลัง
· ประแจบล็อคซึ่งสะดวกสำหรับการขันที่รวดเร็ว
[การประยุกต์ใช้งาน]
· ประแจ T สำหรับขัน / คลายสลักเกลียวและน็อต
· เหมาะสำหรับ งานซ่อมบำรุงที่หลากหลาย เช่น งานซ่อมบำรุง รถยนต์ รถจักรยานยนต์ จักรยาน ฯลฯ และ งานซ่อมบำรุงเครื่องจักรอุตสาหกรรม

รหัสรุ่น
TW-08
TW-09
TW-10
TW-11
TW-12
TW-13
TW-14
TW-17
TW-19
TW-21
TW-22
TW-23
TW-24
TW-26
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง RoHS ความกว้างด้านทแยงมุม (การวัดค่า S) ความยาวโดยรวม (ขนาด L)
(มิลลิเมตร)
รหัสของทรัสโก้ ความกว้างของเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของชิ้นส่วนแบน (การวัด D1)
(มิลลิเมตร)
มวล/น้ำหนัก
(ก.)

฿ 317.00

HAND TOOLS 1 ชิ้น 1 วัน 10 8 มม 254 369-9536 13 180

฿ 415.00

TNE HANDTOOL 1 ชิ้น 1 วัน - 9 มม 254 369-9544 13 180

฿ 440.00

TNE HANDTOOL 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน - 10 มม 255 369-9552 15 280

฿ 455.00

TNE HANDTOOL 1 ชิ้น 1 วัน - 11 มม 255 369-9561 16.5 280

฿ 465.00

TNE HANDTOOL 1 ชิ้น 10 วัน - 12 มม 256 369-9579 17.5 400

฿ 514.00

HAND TOOLS 1 ชิ้น 1 วัน - 13 มม 256 369-9587 19 400

฿ 514.00

TNE HANDTOOL 1 ชิ้น 1 วัน - 14 มม 276 369-9595 20 450

฿ 412.00

HAND TOOLS 1 ชิ้น 1 วัน - 17 มม 277 369-9609 24 530

฿ 712.00

TNE HANDTOOL 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน - 19 มม 307 369-9617 26 700

฿ 717.00

TNE HANDTOOL 1 ชิ้น 1 วัน - 21 mm 307 369-9625 29 710

฿ 787.00

TNE HANDTOOL 1 ชิ้น 1 วัน - 22 มม 308 369-9633 30 920

฿ 787.00

TNE HANDTOOL 1 ชิ้น 1 วัน - 23 มม 308 369-9641 32 930

฿ 836.00

TNE HANDTOOL 1 ชิ้น 1 วัน - 24 mm 308 369-9650 33 980

฿ 836.00

TNE HANDTOOL 1 ชิ้น 12 วัน - 26 มม 308 369-9668 35 980

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1

สเปค ผลิตภัณฑ์

คุณสมบัติ

●ประแจชนิด AT
●ส่วนของ ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ เป็นรูป รูปทรง หกเหลี่ยม

สเปค

●SPQ (ชิ้น): 1