(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
รหัสรุ่น |
---|
4NV-12L150 |
4NV-13L150 |
4NV-14L150 |
4NV-17L150 |
4NV-19L150 |
4NV-21L150 |
4NV-22L150 |
4NV-24L150 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | ความกว้างด้านทแยงมุม (การวัดค่า S) | รหัสของทรัสโก้ | ความกว้างของเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของชิ้นส่วนแบน (การวัด D1) (มิลลิเมตร) |
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. สูงสุด ( ขนาด D1 หรือ D2) (มิลลิเมตร) |
ความกว้างตลอดความลึกของชิ้นส่วนแบน (การวัด L1) (มิลลิเมตร) |
รูทะลุ ID ( มิติ d) (มิลลิเมตร) |
มวล/น้ำหนัก (ก.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,183.00 |
SOCKET WRENCH | 1 ชิ้น | 12 วัน | 12 มม | 356-6561 | 18 | 25 | 20 | 10 | 270 | ||
฿ 1,183.00 |
SOCKET WRENCH | 1 ชิ้น | 1 วัน | 13 มม | 356-6595 | 19 | 25 | 20 | 10 | 317 | ||
฿ 1,183.00 |
SOCKET WRENCH | 1 ชิ้น | 1 วัน | 14 มม | 356-6625 | 20 | 25 | 20 | 11 | 334 | ||
฿ 1,222.00 |
SOCKET WRENCH | 1 ชิ้น | 1 วัน | 17 มม | 356-6676 | 24.5 | 26 | 24 | 14 | 426 | ||
฿ 1,222.00 |
SOCKET WRENCH | 1 ชิ้น | 1 วัน | 19 มม | 356-6714 | 27 | 28 | 24 | 16 | 509 | ||
฿ 1,257.00 |
SOCKET WRENCH | 1 ชิ้น | 1 วัน | 21 mm | 356-6749 | 28.5 | 28.5 | 24 | 18 | 522 | ||
฿ 1,257.00 |
SOCKET WRENCH | 1 ชิ้น | 1 วัน | 22 มม | 356-6773 | 30.5 | 30.5 | 25 | 18 | 569 | ||
฿ 1,257.00 |
SOCKET WRENCH | 1 ชิ้น | 1 วัน | 24 mm | 356-6820 | 33.5 | 33.5 | 25 | 20 | 683 |
ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ กระแทกสำหรับขันและคลาย โบลท์/ น็อต หกเหลี่ยม
[คุณสมบัติ]
·เป็นแบบยาวพิเศษที่มีความยาวรวม 150 มม. ซึ่งสามารถเข้าถึง โบลท์ หกเหลี่ยมในที่ลึกและแคบได้
·ใช้พลังในการขัน / คลายน็อตที่ยื่นออกมา
· ประแจปอนด์ และ เครื่องมือ อุปกรณ์แหล่งจ่าย มีการ การออกแบบ ที่ทนทานต่อแรงกระแทกอย่างมาก
· สเปค ชุบผิวแบบไม่ใช้ไฟฟ้า เพื่อปรับปรุงรูปลักษณ์คุณภาพและการ สนิม
[การประยุกต์ใช้งาน]
·เหมาะสำหรับงานประกอบและ งานซ่อมบำรุง เครื่องจักรขนาดใหญ่ตลอดจนงาน งานซ่อมบำรุง รถยนต์รถจักรยานยนต์และจักรยาน
รหัสรุ่น |
---|
4NV-12L150 |
4NV-13L150 |
4NV-14L150 |
4NV-17L150 |
4NV-19L150 |
4NV-21L150 |
4NV-22L150 |
4NV-24L150 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | ความกว้างด้านทแยงมุม (การวัดค่า S) | รหัสของทรัสโก้ | ความกว้างของเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของชิ้นส่วนแบน (การวัด D1) (มิลลิเมตร) |
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. สูงสุด ( ขนาด D1 หรือ D2) (มิลลิเมตร) |
ความกว้างตลอดความลึกของชิ้นส่วนแบน (การวัด L1) (มิลลิเมตร) |
รูทะลุ ID ( มิติ d) (มิลลิเมตร) |
มวล/น้ำหนัก (ก.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,183.00 |
SOCKET WRENCH | 1 ชิ้น | 12 วัน | 12 มม | 356-6561 | 18 | 25 | 20 | 10 | 270 | ||
฿ 1,183.00 |
SOCKET WRENCH | 1 ชิ้น | 1 วัน | 13 มม | 356-6595 | 19 | 25 | 20 | 10 | 317 | ||
฿ 1,183.00 |
SOCKET WRENCH | 1 ชิ้น | 1 วัน | 14 มม | 356-6625 | 20 | 25 | 20 | 11 | 334 | ||
฿ 1,222.00 |
SOCKET WRENCH | 1 ชิ้น | 1 วัน | 17 มม | 356-6676 | 24.5 | 26 | 24 | 14 | 426 | ||
฿ 1,222.00 |
SOCKET WRENCH | 1 ชิ้น | 1 วัน | 19 มม | 356-6714 | 27 | 28 | 24 | 16 | 509 | ||
฿ 1,257.00 |
SOCKET WRENCH | 1 ชิ้น | 1 วัน | 21 mm | 356-6749 | 28.5 | 28.5 | 24 | 18 | 522 | ||
฿ 1,257.00 |
SOCKET WRENCH | 1 ชิ้น | 1 วัน | 22 มม | 356-6773 | 30.5 | 30.5 | 25 | 18 | 569 | ||
฿ 1,257.00 |
SOCKET WRENCH | 1 ชิ้น | 1 วัน | 24 mm | 356-6820 | 33.5 | 33.5 | 25 | 20 | 683 |
กำลังโหลด...
รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง