(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
ระยะ สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ ยาว 19 มม. (1.35 เท่าเมื่อเทียบกับ รุ่น ก่อนหน้าของผู้ผลิต) อุปกรณ์ยิงรีเวท ย้ำทรงพลังสำหรับหมุดย้ำที่ใช้สำหรับ วัสดุ ความหนาตั้งแต่ø2.4มม. ถึงø4.8มม.
[คุณสมบัติ]
·ระยะ สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ ยาว 19 มม.
· หัว ขนาดกะทัดรัดน้ำหนักเบาเป็นพิเศษพร้อม กลไก หมุนในตัวทำให้ง่ายต่อการ สวิง ขึ้นลงและหมุนซ้ายและขวา
·น้ำมันไฮดรอลิกจะถูกจ่ายโดยอัตโนมัติจากถังน้ำมัน (ต้องเติมน้ำมันในถังน้ำมันเพราะถ้าหมดอากาศจะถูกดึงเข้า)
·นอกจากนี้ ARV (พร้อม กลไก ท่อสูบและระบายน้ำ ) ยังใช้งานง่ายกับประเภทที่หมุดไม่หลุดออก
·แกนตัด (เพลา) ถูกรวบรวมไว้ในตัวรวบรวมขากรรไกรล่าง (025M รวบรวมในตำแหน่งเดียวโดยใช้ สายยาง ราง) ทำให้พื้นที่ทำงานสะอาดและปลอดภัย
หัวจับดอกสว่าน(มิลลิเมตร) | คาร์ไบด์ ปานกลาง | ประเภทรายละเอียด | แยกประเภทพร้อม กลไก ดูดและคายประจุ | ช่วงเรเดียลของหมุดย้ำ φ(มิลลิเมตร) | 2.4 to 4.8 |
---|---|---|---|---|---|
น้ำหนัก(ก.) | 900 (หัว เท่านั้น) | JAN Code | 4963202-036931 | คุณสมบัติ 1 | หัว เคลื่อนย้ายได้อย่างอิสระเพื่อความสามารถในการใช้งานที่โดดเด่น กลไก หมุน แบบฝัง ตัวทำให้สามารถหมุนขึ้น - ลงและซ้าย - ขวาได้ตามต้องการ |
คุณสมบัติ 3 | สายไฮดรอลิค มีความยาว 2 เมตร นอกจากนี้ยังมีเส้นผ่านศูนย์กลางขนาดเล็กและมี น้ำหนักเบา และอ่อนนุ่ม | คุณสมบัติ 4 | ไร้ความกลัวและไม่มีเสียงเพื่อการทำงานที่สะดวกสบาย ฟังก์ชั่น Shockless ลดความเหนื่อยล้าสำหรับการทำงานระยะยาว เพิ่ม อายุการใช้งาน | คุณสมบัติ 5 | น้ำมัน ไฮดรอลิก จะถูกป้อนจาก ถังน้ำ น้ำมัน โดยอัตโนมัติและไม่ต้อง งานซ่อมบำรุง |
คุณสมบัติ 6 | หัว ขนาดกะทัดรัดเหมาะกับผู้หญิงน้ำหนักเพียง 900 กรัม ผู้หญิงที่มีมือเล็กสามารถถือและทำงานได้นานหลายชั่วโมงโดยไม่อ่อนเพลีย | ความดันลมในการทำงาน | 0.49 to 0.59MPa |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน ARV025M ในชุด เครื่อง อุปกรณ์ยิงรีเวท อากาศแยกประเภท
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง