(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
รหัสรุ่น |
---|
3SB-08 |
3SB-09 |
3SB-10 |
3SB-11 |
3SB-12 |
3SB-14 |
3SB-16 |
3SB-17 |
3SB-18 |
3SB-19 |
3SB-20 |
3SB-22 |
3SB-24 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | ความกว้างด้านทแยงมุม (การวัดค่า S) | ความยาวโดยรวม (ขนาด L) (มิลลิเมตร) |
รหัสของทรัสโก้ | ความกว้างของเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของชิ้นส่วนแบน (การวัด D1) (มิลลิเมตร) |
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. สูงสุด ( ขนาด D1 หรือ D2) (มิลลิเมตร) |
ความกว้างตลอดความลึกของชิ้นส่วนแบน (การวัด L1) (มิลลิเมตร) |
รูทะลุ ID ( มิติ d) (มิลลิเมตร) |
มวล/น้ำหนัก (ก.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 193.00 |
TNE HANDTOOL | 1 ชิ้น | 1 วัน | 1/4 นิ้ว | 26 | 369-5425 | 10 | 17 | 5 | 4.5 | 20 | ||
฿ 193.00 |
TNE HANDTOOL | 1 ชิ้น | 1 วัน | 9/32 นิ้ว | 26 | 369-5433 | 10.7 | 17 | 5 | 5 | 20 | ||
฿ 199.00 |
TNE HANDTOOL | 1 ชิ้น | 1 วัน | 5/16 นิ้ว | 26 | 369-5441 | 11.7 | 17 | 6 | 7 | 20 | ||
฿ 199.00 |
TNE HANDTOOL | 1 ชิ้น | 1 วัน | 11/32 นิ้ว | 26 | 369-5450 | 13.2 | 17 | 6 | 7 | 25 | ||
฿ 204.00 |
TNE HANDTOOL | 1 ชิ้น | 1 วัน | 3/8 นิ้ว | 26 | 369-5468 | 14 | 17 | 7 | 8 | 30 | ||
฿ 204.00 |
TNE HANDTOOL | 1 ชิ้น | 1 วัน | 7/16 นิ้ว | 26 | 369-5476 | 15.7 | 17 | 8 | 9 | วันที่ 31 | ||
฿ 208.00 |
TNE HANDTOOL | 1 ชิ้น | 1 วัน | 1/2 นิ้ว | 27 | 369-5484 | 18.5 | 18.5 | 9 | 10 | 41 | ||
฿ 208.00 |
TNE HANDTOOL | 1 ชิ้น | 1 วัน | 17/32 นิ้ว | 27 | 369-5492 | 19.5 | 19.5 | 9 | 11 | 51 | ||
฿ 208.00 |
TNE HANDTOOL | 1 ชิ้น | 12 วัน | 9/16 นิ้ว | 27 | 369-5506 | 20 | 20 | 9 | 11 | 41 | ||
฿ 208.00 |
TNE HANDTOOL | 1 ชิ้น | 1 วัน | 19/32 นิ้ว | 29 | 369-5514 | 21 | 21 | 10 | 11 | 51 | ||
฿ 208.00 |
TNE HANDTOOL | 1 ชิ้น | 1 วัน | 5/8 นิ้ว | 29 | 369-5522 | 22 | 22 | 10 | 14 | 51 | ||
฿ 230.00 |
TNE HANDTOOL | 1 ชิ้น | 1 วัน | 11/16 นิ้ว | 30 | 369-5531 | 24 | 24 | 11 | 14 | 72 | ||
฿ 243.00 |
TNE HANDTOOL | 1 ชิ้น | 1 วัน | 3/4 นิ้ว | 32 | 369-5549 | 26 | 26 | 13 | 16 | 72 |
ซ็อกเก็ตที่สามารถใช้สำหรับขันและคลายสลักเกลียวและน็อตหกเหลี่ยมขนาดอิมพีเรียล
[คุณสมบัติ]
·มีให้เลือกหลายขนาด
[การประยุกต์ใช้งาน]
·การ งานซ่อมบำรุง และการประกอบอุปกรณ์โดยใช้ โบลท์ ขนาดอิมพีเรียลเช่นยานพาหนะจากนอกประเทศญี่ปุ่นรถจักรยานยนต์และเครื่องจักรอื่น ๆ ที่นำเข้า
รหัสรุ่น |
---|
3SB-08 |
3SB-09 |
3SB-10 |
3SB-11 |
3SB-12 |
3SB-14 |
3SB-16 |
3SB-17 |
3SB-18 |
3SB-19 |
3SB-20 |
3SB-22 |
3SB-24 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | ความกว้างด้านทแยงมุม (การวัดค่า S) | ความยาวโดยรวม (ขนาด L) (มิลลิเมตร) |
รหัสของทรัสโก้ | ความกว้างของเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของชิ้นส่วนแบน (การวัด D1) (มิลลิเมตร) |
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. สูงสุด ( ขนาด D1 หรือ D2) (มิลลิเมตร) |
ความกว้างตลอดความลึกของชิ้นส่วนแบน (การวัด L1) (มิลลิเมตร) |
รูทะลุ ID ( มิติ d) (มิลลิเมตร) |
มวล/น้ำหนัก (ก.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 193.00 |
TNE HANDTOOL | 1 ชิ้น | 1 วัน | 1/4 นิ้ว | 26 | 369-5425 | 10 | 17 | 5 | 4.5 | 20 | ||
฿ 193.00 |
TNE HANDTOOL | 1 ชิ้น | 1 วัน | 9/32 นิ้ว | 26 | 369-5433 | 10.7 | 17 | 5 | 5 | 20 | ||
฿ 199.00 |
TNE HANDTOOL | 1 ชิ้น | 1 วัน | 5/16 นิ้ว | 26 | 369-5441 | 11.7 | 17 | 6 | 7 | 20 | ||
฿ 199.00 |
TNE HANDTOOL | 1 ชิ้น | 1 วัน | 11/32 นิ้ว | 26 | 369-5450 | 13.2 | 17 | 6 | 7 | 25 | ||
฿ 204.00 |
TNE HANDTOOL | 1 ชิ้น | 1 วัน | 3/8 นิ้ว | 26 | 369-5468 | 14 | 17 | 7 | 8 | 30 | ||
฿ 204.00 |
TNE HANDTOOL | 1 ชิ้น | 1 วัน | 7/16 นิ้ว | 26 | 369-5476 | 15.7 | 17 | 8 | 9 | วันที่ 31 | ||
฿ 208.00 |
TNE HANDTOOL | 1 ชิ้น | 1 วัน | 1/2 นิ้ว | 27 | 369-5484 | 18.5 | 18.5 | 9 | 10 | 41 | ||
฿ 208.00 |
TNE HANDTOOL | 1 ชิ้น | 1 วัน | 17/32 นิ้ว | 27 | 369-5492 | 19.5 | 19.5 | 9 | 11 | 51 | ||
฿ 208.00 |
TNE HANDTOOL | 1 ชิ้น | 12 วัน | 9/16 นิ้ว | 27 | 369-5506 | 20 | 20 | 9 | 11 | 41 | ||
฿ 208.00 |
TNE HANDTOOL | 1 ชิ้น | 1 วัน | 19/32 นิ้ว | 29 | 369-5514 | 21 | 21 | 10 | 11 | 51 | ||
฿ 208.00 |
TNE HANDTOOL | 1 ชิ้น | 1 วัน | 5/8 นิ้ว | 29 | 369-5522 | 22 | 22 | 10 | 14 | 51 | ||
฿ 230.00 |
TNE HANDTOOL | 1 ชิ้น | 1 วัน | 11/16 นิ้ว | 30 | 369-5531 | 24 | 24 | 11 | 14 | 72 | ||
฿ 243.00 |
TNE HANDTOOL | 1 ชิ้น | 1 วัน | 3/4 นิ้ว | 32 | 369-5549 | 26 | 26 | 13 | 16 | 72 |
กำลังโหลด...
รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง