• Due to the typhoon(Hagibis) in Japan, delivery of some products may be delayed. We apologize for any inconvenience and thank you for your understanding
  • มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในเดือนตุลาคม 2562 คลิก | MISUMI's Holiday in October 2019 click
Tool set 500AX

Tool set 500AX

Standard Unit Price:
-
Days to Shipวันจัดส่ง :
4 Day(s) or more

Basic set with strictly selected tools essential for vehicle maintenance.

[Features]
· For auto mechanics.
· V type 3-tier metal case.
· With plastic trays on all levels

Basic Specifications

  • Tool set and tool box only
    Tool set
  • Tool set type
    Double open portable type
  • Case Size (Frontage x Depth x Height)(mm)
    410×220×195
  • Set Content(Point)
    41
  • Case color
    Green
  • Insertion Angle(mm)
    9.5
  • Mass(g)
    10700
  • Product Type
    For Auto Mechanic
  • Cardboard dimensions(W×D×Hmm)
    464×240×345
  • Case Weight(g)
    4600
Part Number
Days to Shipวันจัดส่ง

Sort Byเรียงลำดับตาม

  • By Fastest Delivery Dateตามวันที่จัดส่งเร็วที่สุด
  • By Slowest Delivery Dateตามวันที่จัดส่งที่ช้าที่สุด
  • Clearล้างค่าการค้นหา
Standard Unit Price

Sort Byเรียงลำดับตาม

  • Price: Low to Highราคา: ต่ำไปสูง
  • By Highest Priceตามราคาสูงสุด
  • Clearล้างค่าการค้นหา
Quantity
4 Day(s) or more
-

Part Number : 500AX
Days to Shipวันจัดส่ง 4 Day(s) or more
Standard Unit Price -

Specificationtitle

  • Tool set and tool box only
    Tool set
  • Tool set type
    Double open portable type
  • Case Size (Frontage x Depth x Height)(mm)
    410×220×195
  • Set Content(Point)
    41
  • Case color
    Green
  • Insertion Angle(mm)
    9.5
  • Mass(g)
    10700
  • Product Type
    For Auto Mechanic
  • Cardboard dimensions(W×D×Hmm)
    464×240×345
  • Case Weight(g)
    4600
  • Supplementary explanation
    With tray. Case only can also be purchased.
  • Set Content 1
    Sockets (6-point): 3S-08, 10, 12, 13, 14
  • Set Content 2
    Sockets (12-point): 3D-17, 19
  • Set Content 3
    Deep Socket: 3S-08L, 10L, 12L
  • Set Content 4
    Plug Socket (Hexagonal with Magnet): 3P-16S, 20.8S
  • Set Content 5
    Ratchet Handle: 271
  • Set Content 6
    Extension Bar: 305 (75 mm), 306 (150 mm)
  • Set Content 7
    Ball joint: BJ30
  • Set Content 8
    Long Wrench Set: 45M (LS-5.507, 0810, 1012, 1113, 1214, 1417)
  • Set Content 9
    Long Mechanic Offset Wrench (45°×10°): M44-1012, 1417, 1921, 2224
  • Set Content 10
    Monkey Wrench (gradated): MW-250
  • Set Content 11
    Combination Pliers: CP-200
  • Set Content 12
    Longnose pliers: RP-150
  • Set Content 13
    Heavy Duty Nippers: KN-150
  • Set Content 14
    Piercing Screwdriver: KMD-100, KPD-001, 002, 003
  • Set Content 15
    Stubby Screwdriver: SD-M, P
  • Set Content 16
    Through Type Screwdriver: YMD-150
  • Set Content 17
    Combination Hammer: BHC-10 (1 Pound)
  • Set Content 18
    Brake Shoe Tool: BST-110
  • Set Content 19
    Scraper Knife: SCN 160 (25 x 160 mm)
  • Set Content 20
    Tool case: 2215

Loading...กำลังโหลด …

Searching. Please wait.ค้นหา โปรดรอ.

Cancel

The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1

Additional Products in this Category

Customers Who Viewed This Item Also Viewed

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)