(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ประแจบล็อค, ชุดลูกบล็อก (12 เหลี่ยม, แบบมีหัวจับ) HD410

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

Loading...

รายละเอียด

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ HD410

  • แยกตามผลิตภัณฑ์เดี่ยว/ชุด
    คลองเลื่อย ผลิตภัณฑ์
  • การใช้งาน
    สำหรับงานฝีมือ
  • ขนาดแกน (มม.)
    12.7
  • รูปทรงช่องเสียบ
    12 ตารางเมตร
  • ความกว้างด้านทแยงมุม (การวัดค่า S)
    8 มม / 10 มม / 12 มม / 13 มม / 14 มม / 17 มม / 19 มม / 21 mm / 22 มม / 24 mm
  • มุม แทรก (การวัด เพลา เมื่อ สว่านไฟฟ้า) (นิ้ว)
    1/2
  • รหัสของทรัสโก้
    369-8441
  • มวล/น้ำหนัก(ก.)
    800
  • คลองเลื่อย เนื้อหา 1
    4D-8, 4D-10, 4D-12, 4D-13, 4D-14, 4D-17, 4D-19, 4D-21, 4D-22, 4D-24 / พร้อมตัว โฮลเดอร์ ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ
รหัสรุ่น
HD410
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง

฿ 2,465.00

HANDTOOL 1 ชิ้น 12 วัน

สเปค พื้นฐาน

รายละเอียดสินค้า

ชุดซ็อกเก็ตสำหรับขัน / คลายน็อต / น็อตหกเหลี่ยม
[คุณสมบัติ]
· การออกแบบรูปทรงหกเหลี่ยมสองชั้นที่สามารถเข้าถึงสลักเกลียวและน็อตหกเหลี่ยมได้อย่างง่ายดาย
·ด้วยการลด ความเผื่อ ย่อยให้เหลือน้อยที่สุดการสั่นเมื่อใส่ สลักเกลียว/ น๊อตตัวเมีย ลดลง
·เพิ่มประสิทธิภาพในการขันเพิ่มความสามารถในการทำงานและช่วยให้ทำงานได้อย่างปลอดภัย
·ตัว โฮลเดอร์ ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ (แบบ ชนิดอะลูมิเนียม) ที่ช่วยให้ถอด ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ ได้ง่าย
·ด้ามจับทำจากเรซิน (พร้อมลูกเหล็ก)
[การประยุกต์ใช้งาน]
·การประกอบและ งานซ่อมบำรุง เครื่องจักรและ งานซ่อมบำรุง รถยนต์รถจักรยานยนต์และจักรยาน

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ HD410

  • แยกตามผลิตภัณฑ์เดี่ยว/ชุด
    คลองเลื่อย ผลิตภัณฑ์
  • การใช้งาน
    สำหรับงานฝีมือ
  • ขนาดแกน (มม.)
    12.7
  • รูปทรงช่องเสียบ
    12 ตารางเมตร
  • ความกว้างด้านทแยงมุม (การวัดค่า S)
    8 มม / 10 มม / 12 มม / 13 มม / 14 มม / 17 มม / 19 มม / 21 mm / 22 มม / 24 mm
  • มุม แทรก (การวัด เพลา เมื่อ สว่านไฟฟ้า) (นิ้ว)
    1/2
  • รหัสของทรัสโก้
    369-8441
  • มวล/น้ำหนัก(ก.)
    800
  • คลองเลื่อย เนื้อหา 1
    4D-8, 4D-10, 4D-12, 4D-13, 4D-14, 4D-17, 4D-19, 4D-21, 4D-22, 4D-24 / พร้อมตัว โฮลเดอร์ ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ
รหัสรุ่น
HD410
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง

฿ 2,465.00

HANDTOOL 1 ชิ้น 12 วัน

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1

สเปค ผลิตภัณฑ์

คุณสมบัติ

● เครื่องมือ ได้รับการคัดเลือกอย่างสูงที่จำเป็นใน งานซ่อมบำรุง เช่นเครื่องจักร อุตสาหกรรม และรถยนต์

สเปค

● อินพุตไดรฟ์ (มม.): 12.7
● เนื้อหาของ ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ : 4d-08, 10, 12, 13, 14, 17, 19, 21, 22, 24
● คลองเลื่อย เนื้อหา (ชิ้น): 10

วัสดุ

● สารบัญ: สำหรับโครงสร้าง เหล็กกล้า

อุปกรณ์เสริม

● ตัว โฮลเดอร์ ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ ( ชนิดอะลูมิเนียม)