(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
บรรลุความคมอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อนโดย ข้อต่อลด ความต้านทานการตัด
[คุณสมบัติ]
· สเปค ใบมีดลบคม บางที่เน้นความคม
· บรรลุความคมอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อนโดย ข้อต่อลด ความต้านทานการตัด
· แม้แต่การตัดก็ยังถูกเผาและไม่ทิ้งครีบ
· เหล็กละมุน ทั่วไป (เหล็ก/ อะลูมิเนียม) เหล็กกล้า รูปทรงต่างๆ เช่น เหล็กกล้า มุม เหล็กกล้า รูปตัวซี ราวแขวน ร่องน้ำ ดาดฟ้า ท่อต่างๆ เช่น VLP สาย แบบใช้ไฟฟ้า ท่อน้ำ สลักเกลียวตัด โบลท์ แบบกลม เล็ก ฯลฯ ถึง.
ชิป IC | เพชร | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D.(มิลลิเมตร) | 180 | จำนวนฟลุต(P) | 36 |
---|---|---|---|---|---|
ความหนาของ ปลาย(มิลลิเมตร) | 1.7 | เส้นผ่าศูนย์กลางรู(มิลลิเมตร) | 20 | อัตราเร็วในการหมุน สูงสุด(รอบต่อนาที) | 5500 |
ประเภทรายละเอียด | เหล็กกล้า อ่อนทั่วไป (สำหรับงานเหล็ก) | JAN Code | 4963202-049139 | การใช้งาน | สำหรับการตัดท่อต่าง ๆ , แท่งเกลียว, แท่งทรงกระบอกขนาดเล็กเส้นผ่าศูนย์กลาง, ฯลฯ เช่นเหล็กรูปต่างๆ, เหล็ก C, รางแขวน, ร่องน้ำ, ดาดฟ้าดาดฟ้า, VLP, สายไฟ, ท่อน้ำ ฯลฯ ทำจากวัสดุเหล็กอ่อนทั่วไป (เหล็ก และอลูมิเนียม) เหล็กมุม ฯลฯ |
เครื่องมือไฟฟ้า | เครื่องเลื่อยวงเดือนและเครื่องตัดหญ้า (เก็บฝุ่น / กันฝุ่น / เก็บฝุ่น for180-185 มม.) | มวล(ก.) | 330 | อื่น ๆ | โปรดอย่าใช้กับ เครื่องขัดกระดาษทราย แผ่นดิสก์ หรือ เครื่องลับคม/เครื่องเจียรไน แผ่นดิสก์ เพื่อความปลอดภัยของคุณ |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน CM180 ในชุด เครื่องตัด Zetflashar king
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง