(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
ซีรีส์ล้ำสมัยใหม่พร้อมราคาและประสิทธิภาพที่ยอดเยี่ยมแบรนด์ LOBSTER ในราคาที่เอื้อมถึงมีความคมชัดและ ความคุ้มค่าต่อต้นทุน
ชิป IC | เพชร | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D.(มิลลิเมตร) | 180 | จำนวนฟลุต(P) | 36 |
---|---|---|---|---|---|
ความหนาของ ปลาย(มิลลิเมตร) | 1.8 | เส้นผ่าศูนย์กลางรู(มิลลิเมตร) | 20 | ประเภทรายละเอียด | เหล็กกล้า อ่อนทั่วไป (สำหรับงานเหล็ก) |
JAN Code | 4963202-088008 | การใช้งาน | สำหรับการตัดท่อต่าง ๆ , แท่งเกลียว, แท่งทรงกระบอกขนาดเล็กเส้นผ่าศูนย์กลาง, ฯลฯ เช่นเหล็กรูปต่างๆ, เหล็ก C, รางแขวน, ร่องน้ำ, ดาดฟ้าดาดฟ้า, VLP, สายไฟ, ท่อน้ำ ฯลฯ ทำจากวัสดุเหล็กอ่อนทั่วไป (เหล็ก และอลูมิเนียม) เหล็กมุม ฯลฯ | เครื่องมือไฟฟ้า | เครื่องเลื่อยวงเดือนและเครื่องตัดหญ้า (เก็บฝุ่น / กันฝุ่น / เก็บฝุ่น for180-185 มม.) |
มวล(ก.) | 440 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน FK180 ในชุด Zetflashar kittaro
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง