(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
รหัสรุ่น |
---|
8AD-46L200 |
8AD-50L200 |
8AD-55L200 |
8AD-60L200 |
8AD-65L200 |
8AD-70L200 |
8AD-75L200 |
8AD-80L200 |
8AD-85L200 |
8AD-90L200 |
8AD-95L200 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | ขนาดแกน (มม.) | ความกว้างด้านทแยงมุม (การวัดค่า S) | มุม แทรก (การวัด เพลา เมื่อ สว่านไฟฟ้า) (นิ้ว) | สี | ขนาดด้านตรงข้าม (มิลลิเมตร) |
ความยาวโดยรวม | น้ำหนัก (g) | JAN Code | รหัสของทรัสโก้ | ความกว้างของเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของชิ้นส่วนแบน (การวัด D1) (มิลลิเมตร) |
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. สูงสุด ( ขนาด D1 หรือ D2) (มิลลิเมตร) |
ความกว้างตลอดความลึกของชิ้นส่วนแบน (การวัด L1) (มิลลิเมตร) |
รูทะลุ ID ( มิติ d) (มิลลิเมตร) |
มวล/น้ำหนัก (ก.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 10,869.68 |
TNE HANDTOOL | 1 ชิ้น | 12 วัน | 25.4 | 46 มม | 1 | สีดำ | - | - | - | - | 810-9638 | 69 | 69 | 27 | 32 | 3030 | ||
฿ 11,792.96 |
ANCHOR BOLT SOCKET | 1 ชิ้น | 7 วัน | - | - | - | - | 50 | 200 | 2660 | 4953488407860 | - | 74 | 74 | 30 | 38 | 2660 | ||
฿ 12,282.58 |
TNE HANDTOOL | 1 ชิ้น | 12 วัน | 25.4 | 55 มม | 1 | สีดำ | - | - | - | - | 810-9639 | 80 | 80 | 32 | 38 | 2370 | ||
฿ 13,200.39 |
ANCHOR BOLT SOCKET | 1 ชิ้น | 7 วัน | - | - | - | - | 60 | 200 | 2990 | 4953488407877 | - | 86 | 86 | 43 | 41 | 2990 | ||
฿ 13,780.65 |
TNE HANDTOOL | 1 ชิ้น | 12 วัน | 25.4 | 65 มม | 1 | สีดำ | - | - | - | - | 810-9640 | 95 | 95 | 35 | 44 | 3510 | ||
฿ 15,198.26 |
ANCHOR BOLT SOCKET | 1 ชิ้น | 7 วัน | - | 70 | - | - | 70 | 200 | 3560 | 4953488407884 | - | 100 | 100 | 49 | 46 | 3560 | ||
฿ 16,211.61 |
TNE HANDTOOL | 1 ชิ้น | 12 วัน | 25.4 | 75 มม | 1 | สีดำ | - | - | - | - | 810-9641 | 104 | 104 | 39 | 50 | 3720 | ||
฿ 17,989.78 |
ANCHOR BOLT SOCKET | 1 ชิ้น | 7 วัน | - | 80 | - | - | 80 | 200 | 4130 | 4953488407891 | - | 111 | 111 | 55 | 52 | 4130 | ||
฿ 19,315.74 |
TNE HANDTOOL | 1 ชิ้น | 12 วัน | 25.4 | 85 มม | 1 | สีดำ | - | - | - | - | 810-9642 | 118 | 118 | 46 | 61 | 4380 | ||
฿ 21,621.64 |
ANCHOR BOLT SOCKET | 1 ชิ้น | 7 วัน | - | 90 | - | - | 90 | 200 | 4880 | 4953488407907 | - | 124 | 124 | 60 | 62 | 4880 | ||
฿ 23,186.71 |
TNE HANDTOOL | 1 ชิ้น | 12 วัน | 25.4 | 95 มม | 1 | สีดำ | - | - | - | - | 810-9643 | 130 | 130 | 45 | 70 | 5240 |
ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ ยึด พุก สำหรับงานฐานรากสถาปัตยกรรม
[คุณสมบัติ]
·ไดรฟ์ 25.4 มม. ความยาวรวม 200 มม.
·ซ็อกเก็ตสำหรับการขันสลักเกลียวยึดเป็นสิ่งสำคัญในงานฐานราก
·เหมาะอย่างยิ่งสำหรับงานขันในที่ลึกที่ ช่องเสียบ ไม่ถึงหรือที่เกลียวยาวของ โบลท์ ยื่นออกมา
[การประยุกต์ใช้งาน]
·สำหรับงานก่อสร้างและสำหรับขันสลักเกลียว
รหัสรุ่น |
---|
8AD-46L200 |
8AD-50L200 |
8AD-55L200 |
8AD-60L200 |
8AD-65L200 |
8AD-70L200 |
8AD-75L200 |
8AD-80L200 |
8AD-85L200 |
8AD-90L200 |
8AD-95L200 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | ขนาดแกน (มม.) | ความกว้างด้านทแยงมุม (การวัดค่า S) | มุม แทรก (การวัด เพลา เมื่อ สว่านไฟฟ้า) (นิ้ว) | สี | ขนาดด้านตรงข้าม (มิลลิเมตร) |
ความยาวโดยรวม | น้ำหนัก (g) | JAN Code | รหัสของทรัสโก้ | ความกว้างของเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของชิ้นส่วนแบน (การวัด D1) (มิลลิเมตร) |
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. สูงสุด ( ขนาด D1 หรือ D2) (มิลลิเมตร) |
ความกว้างตลอดความลึกของชิ้นส่วนแบน (การวัด L1) (มิลลิเมตร) |
รูทะลุ ID ( มิติ d) (มิลลิเมตร) |
มวล/น้ำหนัก (ก.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 10,869.68 |
TNE HANDTOOL | 1 ชิ้น | 12 วัน | 25.4 | 46 มม | 1 | สีดำ | - | - | - | - | 810-9638 | 69 | 69 | 27 | 32 | 3030 | ||
฿ 11,792.96 |
ANCHOR BOLT SOCKET | 1 ชิ้น | 7 วัน | - | - | - | - | 50 | 200 | 2660 | 4953488407860 | - | 74 | 74 | 30 | 38 | 2660 | ||
฿ 12,282.58 |
TNE HANDTOOL | 1 ชิ้น | 12 วัน | 25.4 | 55 มม | 1 | สีดำ | - | - | - | - | 810-9639 | 80 | 80 | 32 | 38 | 2370 | ||
฿ 13,200.39 |
ANCHOR BOLT SOCKET | 1 ชิ้น | 7 วัน | - | - | - | - | 60 | 200 | 2990 | 4953488407877 | - | 86 | 86 | 43 | 41 | 2990 | ||
฿ 13,780.65 |
TNE HANDTOOL | 1 ชิ้น | 12 วัน | 25.4 | 65 มม | 1 | สีดำ | - | - | - | - | 810-9640 | 95 | 95 | 35 | 44 | 3510 | ||
฿ 15,198.26 |
ANCHOR BOLT SOCKET | 1 ชิ้น | 7 วัน | - | 70 | - | - | 70 | 200 | 3560 | 4953488407884 | - | 100 | 100 | 49 | 46 | 3560 | ||
฿ 16,211.61 |
TNE HANDTOOL | 1 ชิ้น | 12 วัน | 25.4 | 75 มม | 1 | สีดำ | - | - | - | - | 810-9641 | 104 | 104 | 39 | 50 | 3720 | ||
฿ 17,989.78 |
ANCHOR BOLT SOCKET | 1 ชิ้น | 7 วัน | - | 80 | - | - | 80 | 200 | 4130 | 4953488407891 | - | 111 | 111 | 55 | 52 | 4130 | ||
฿ 19,315.74 |
TNE HANDTOOL | 1 ชิ้น | 12 วัน | 25.4 | 85 มม | 1 | สีดำ | - | - | - | - | 810-9642 | 118 | 118 | 46 | 61 | 4380 | ||
฿ 21,621.64 |
ANCHOR BOLT SOCKET | 1 ชิ้น | 7 วัน | - | 90 | - | - | 90 | 200 | 4880 | 4953488407907 | - | 124 | 124 | 60 | 62 | 4880 | ||
฿ 23,186.71 |
TNE HANDTOOL | 1 ชิ้น | 12 วัน | 25.4 | 95 มม | 1 | สีดำ | - | - | - | - | 810-9643 | 130 | 130 | 45 | 70 | 5240 |
กำลังโหลด...
รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ
โต๊ะวางชิ้นงาน ที่ รองรับการใช้งาน ขาพิน น / โอริง (แบบเก่า)
หมายเลข ผลิตภัณฑ์ 8AD- | 46 L200·55 L200 | 65 L200·75 L200·85 L200·95 L200 |
---|---|---|
ขาพิน | PIN5547S | PIN5560S |
โอริง | RINGW30S | RINGW34S |
โต๊ะวางชิ้นงาน ที่ รองรับการใช้งาน ขาพิน น / โอริง (แบบใหม่ มี มีการเซาะร่อง โอริง ริงชั่วคราว)
หมายเลข ผลิตภัณฑ์ 8AD- | 46 L200 ถึง 95 L200 |
---|---|
ขาพิน | P4040S |
โอริง | RAS326S |
รหัสสินค้า | ด้านทแยงมุม (มม.) S | ขนาด (มม.) D1 | ขนาด (มม.) D2 | ขนาด (มม.) L1 | ขนาด (มม.) L | ขนาด (มม.) d | น้ำหนัก (กรัม.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8AD-46L200 | 46 | 69 | 55 | 27 | 200 | 32 | 2,020 |
8AD-50L200 | 50 | 74 | 55 | 30 | 200 | 38 | 2,660 |
8AD-55L200 | 55 | 80 | 55 | 32 | 200 | 38 | 2,660 |
8AD-60L200 | 60 | 86 | 55 | 43 | 200 | 41 | 2,990 |
8AD-65L200 | 65 | 95 | 65 | 35 | 200 | 44 | 3,150 |
8AD-70L200 | 70 | 100 | 60 | 49 | 200 | 46 | 3,560 |
8AD-75L200 | 75 | 104 | 65 | 39 | 200 | 50 | 3,500 |
8AD-80L200 | 80 | 111 | 60 | 55 | 200 | 52 | 4,130 |
8AD-85L200 | 85 | 118 | 65 | 46 | 200 | 61 | 4,760 |
8AD-90L200 | 90 | 124 | 60 | 60 | 200 | 62 | 4,880 |
8AD-95L200 | 95 | 130 | 65 | 45 | 200 | 70 | 5,250 |
ขนาดตามแบบ
ตัวอย่างการใช้งาน
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง