1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ถ้วย พื้นผิว ล้อ ตัดเพชร ( ล้อ ชนิดแห้ง )

LOB AIRELECTORICTOOL

ถ้วย พื้นผิว ล้อ ตัดเพชร ( ล้อ ชนิดแห้ง )
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 9,958.34/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

วงล้อเพชรมีความหนาแน่นสูงของเม็ดขัดเพชรและแสดงให้เห็นถึงความสามารถในการใช้งานได้ดีเยี่ยมในระหว่างการลบมุมเช่นการเจียรคอนกรีตบล็อกอิฐกระเบื้องหินและวัสดุทนไฟสำหรับงานก่อสร้างต่างๆ

[คุณสมบัติ]
· ผลิตภัณฑ์ Class สูงที่มี ความ คมชัดและอายุการใช้งานที่ สมดุล
·สำหรับหิน คอนกรีต บล็อค และอิฐทนไฟ

รหัสสินค้า
CF4
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 9,958.34

LOB AIRELECTORICTOOL 1 ชิ้น 3 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภท ผลิตภัณฑ์ ใบตัดเพชร สเปค แบบแห้ง การใช้งาน วัสดุ หิน
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D.(มิลลิเมตร) 100 ความหนาของใบมีด(มิลลิเมตร) 4.5 เส้นผ่าศูนย์กลางรู(มิลลิเมตร) สกรู 10M
ประเภทรายละเอียด สำหรับการตกแต่ง มวล(ก.) 360 JAN Code 4963202-017213
วัสดุชิ้นงาน ใช้ งานได้ คอนกรีต ธรรมดา, ร่อง รูปทรงตัว U , ท่อฮูม, หินอ่อน อิฐแดง, อิฐทนไฟ (อ่อน), ชนิดแผ่นเพลท สีขัดมัน, อิฐ คอนกรีต อลูมินา, ปูน, บล็อค, พุ่มไม้ตอกหินแกรนิต, แปรงทาสี กรวดหินกรวดธรรมชาติ, อินเตอร์ล็อคกิ้ง, กระเบื้องพื้นผิวถนนแอสฟัลต์พื้นผิวถนน คอนกรีต คุณสมบัติ 1 ผลิตภัณฑ์ Class สูงที่ยอดเยี่ยมใน สมดุล ของความคมชัดและชีวิต สำหรับหิน บล็อค คอนกรีต อิฐ คุณสมบัติทนไฟ ใช้สำหรับการตกแต่ง

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน CF4 ในชุด ถ้วย พื้นผิว ล้อ ตัดเพชร ( ล้อ ชนิดแห้ง )