(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
สามารถใช้ เครื่องมือ เดียวสำหรับการเจาะขยายรู ไพล็อต ซ่อมและการลบมุมที่เส้นผ่านศูนย์กลางต่างๆรองรับการใช้งานและ วัสดุ ต่างๆเช่นแผ่น แผ่นเหล็กกล้า บางรู ไพล็อต สกรูเกลียวไม้ พื้นผิวโค้งงอของ ท่อเหล็ก เป็นต้นใช้ โคบอลต์ เหล็กกล้าไฮสปีด เพื่อประสิทธิภาพสูงทั้งในด้านความคมชัดและอายุการใช้งาน
[คุณสมบัติ]
· ใบมีดลบคม มี ด มีกระบวนการพิเศษและการ การขัดเงา ไม่เหมือนใครซึ่งช่วยลดความต้านทานในการทำงานและให้ความคมมากขึ้นด้วยการปล่อยฝุ่นจากการตัดที่ยอดเยี่ยม
· ดอกสว่าน มีความลื่นในแนวนอนเล็กน้อยและกัด วัสดุ สายดิน ได้ดีเยี่ยมจึงไม่จำเป็นต้องเจาะตรงกลาง
·การคว้านหลังน้อยที่สุดซึ่งช่วยลดงาน งานขัด หลังการเจาะ
รหัสสินค้า |
---|
LBH412AG |
LBH412BG |
LBH521G |
LBH622G |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | จำนวนขั้น (ระดับ) | ขนาดการเจาะ (มิลลิเมตร) | ความกว้างของขั้น (a) (มิลลิเมตร) | JAN Code | น้ำหนัก (ก.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 3,719.51 | STEP DRILLS | 1 ชิ้น | 12 วัน | 5 | 4・6・8・10・12 | 8 | 4963202-058759 | 40 | ||
฿ 3,719.51 | STEP DRILLS | 1 ชิ้น | 12 วัน | 9 | 4・5・6・7・8・9・10・11・12 | 4 | 4963202-059961 | 40 | ||
฿ 4,033.13 | STEP DRILLS | 1 ชิ้น | 10 วัน | 9 | 5・7・9・11・13・15・17・19・21 | 4 | 4963202-058797 | 80 | ||
฿ 4,033.13 | STEP DRILLS | 1 ชิ้น | 10 วัน | 9 | 6・8・10・12・14・16・18・20・22 | 4 | 4963202-058834 | 80 |
กำลังโหลด …
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา | ประแจหกเหลี่ยม 6.35 มม. (พร้อม หัวบอล) | ความหนาการเจาะสูงสุด: เหล็กกล้า แผ่น(มิลลิเมตร) | 2.0 | ความหนาการเจาะสูงสุด: สเตนเลส(มิลลิเมตร) | 1.0 |
---|---|---|---|---|---|
ความหนาการเจาะสูงสุด: ไม้/ พลาสติก(มิลลิเมตร) | 3.0 | วัสดุงานที่ใช้งานได้ | ท่อเหล็ก ไม้ พลาสติก ฯลฯ (ห้ามใช้กับแผ่นเพลท โลหะแปรรูปด้วยความร้อน) สเตนเลส (ผลิตภัณฑ์ ที่เคลือบผิว ) | เครื่องมือที่ใช้ได้ | สว่านแบบชาร์จไฟได้ (12 V ขึ้นไป), สว่านไฟฟ้า กรุณาใช้ในโหมดการหมุน |
คุณสมบัติ 1 | ใบมีดมีความคมพิเศษ และการขัดเงาที่เป็นเอกลักษณ์ซึ่งช่วยลดความต้านทานเมื่อทำงาน และให้ความคมชัดมากขึ้นด้วยการปล่อยฝุ่นตัดน้อยลง | คุณสมบัติ 2 | · ดอกสว่าน มีความลื่นน้อยและจิกวัสดุชิ้นงานได้ดีเยี่ยม ซึ่งหมายความว่าไม่จำเป็นต้องเจาะรูนำ | คุณสมบัติ 3 | · ครีบน้อย ซึ่งช่วยลดงานลบคมหลังการเจาะ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง