(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
เครื่องมือเดียวสามารถใช้เจาะ ขยายรูนำ ซ่อม และลบมุมหลากหลายขนาด รองรับการใช้งานและ วัสดุ ต่างๆเช่นแผ่น แผ่นเหล็กกล้า บางรู ไพล็อต สกรูเกลียวไม้ พื้นผิวโค้งงอของ ท่อเหล็ก เป็นต้น ใช้ โคบอลต์ เหล็กกล้าไฮสปีด เพื่อประสิทธิภาพสูงทั้งในด้านความคมชัด และอายุการใช้งาน
[คุณสมบัติ]
· ใบมีดมีความคมพิเศษ และการขัดเงาที่เป็นเอกลักษณ์ซึ่งช่วยลดความต้านทานเมื่อทำงาน และให้ความคมชัดมากขึ้นด้วยการปล่อยฝุ่นตัดน้อยลง
· ดอกสว่าน มีความลื่นในแนวนอนเล็กน้อยและกัด วัสดุ สายดิน ได้ดีเยี่ยมจึงไม่จำเป็นต้องเจาะตรงกลาง
· ครีบน้อย ซึ่งช่วยลดงานลบคมหลังการเจาะ
รหัสสินค้า |
---|
LB412AG |
LB412BG |
LB521G |
LB618G |
LB622G |
LB635G |
LB642G |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | จำนวนขั้น (ระดับ) | ขนาดการเจาะ (มิลลิเมตร) | ความกว้างของขั้น (a) (มิลลิเมตร) | ความหนาการเจาะสูงสุด: เหล็กกล้า แผ่น (มิลลิเมตร) | JAN Code | น้ำหนัก (ก.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 3,568.76 | STEP DRILLS | 1 ชิ้น | 1 วัน | 5 | 4・6・8・10・12 | 10 | 5.0 | 4963202-050517 | 40 | ||
฿ 3,568.76 | STEP DRILLS | 1 ชิ้น | 12 วัน | 9 | 4・5・6・7・8・9・10・11・12 | 5 | 3.0 | 4963202-050319 | 40 | ||
฿ 3,879.36 | STEP DRILLS | 1 ชิ้น | 12 วัน | 9 | 5・7・9・11・13・15・17・19・21 | 5 | 3.0 | 4963202-050005 | 80 | ||
฿ 3,722.55 | STEP DRILLS | 1 ชิ้น | 10 วัน | 7 | 6・8・10・12・14・16・18 | 5 | 3.0 | 4963202-050364 | 60 | ||
฿ 3,879.36 | STEP DRILLS | 1 ชิ้น | 10 วัน | 9 | 6・8・10・12・14・16・18・20・22 | 5 | 3.0 | 4963202-050081 | 80 | ||
฿ 6,641.41 | STEP DRILLS | 1 ชิ้น | 12 วัน | 13 | 6・9・11・13・15・17・19・21・24・27・30・33・35 | 3 | 2.0 | 4963202-050241 | 180 | ||
฿ 10,781.47 | STEP DRILLS | 1 ชิ้น | 12 วัน | 15 | 6・9・12・15・18・21・24・27・30・32・34・36・38・40・42 | 3 | 2.0 | 4963202-050166 | 320 |
กำลังโหลด …
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา | ø10 mm (Three-Sided Chamfer) | ความหนาการเจาะสูงสุด: สเตนเลส(มิลลิเมตร) | 1.2 | ความหนาการเจาะสูงสุด: ไม้/ พลาสติก(มิลลิเมตร) | 3.0 |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุงานที่ใช้งานได้ | ท่อเหล็ก ไม้ พลาสติก ฯลฯ (ห้ามใช้กับแผ่นเพลท โลหะแปรรูปด้วยความร้อน) สเตนเลส (ผลิตภัณฑ์ ที่เคลือบผิว ) | เครื่องมือที่ใช้ได้ | สว่านไฟฟ้า, เครื่องเจาะรู | คุณสมบัติ 1 | ใบมีดมีความคมพิเศษ และการขัดเงาที่เป็นเอกลักษณ์ซึ่งช่วยลดความต้านทานเมื่อทำงาน และให้ความคมชัดมากขึ้นด้วยการปล่อยฝุ่นตัดน้อยลง |
คุณสมบัติ 2 | · ดอกสว่าน มีความลื่นน้อยและจิกวัสดุชิ้นงานได้ดีเยี่ยม ซึ่งหมายความว่าไม่จำเป็นต้องเจาะรูนำ | คุณสมบัติ 3 | · ครีบน้อย ซึ่งช่วยลดงานลบคมหลังการเจาะ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง